(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0561-17-98-17
カプトン粘着テープ 650S-P ラボヨウテープ カミセイヒン ポリブクロ

カプトン粘着テープ 650S-P 0561-17-98-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,131円
税込単価
8,944円

【特長】耐熱性、機械的強度にすぐれています。・高温で長時間連続使用しても電気特...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.05
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    5.39N(550gf)/幅25mm
  • 引張強さ:
    122.6N/25mm
  • 伸び(%):
    50
  • 破壊電圧(kV):
    7
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    200
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    650S-P #25
  • 基材厚さ(mm):
    0.025
  • 基材詳細:
    カプトンフィルム
  • 商品タイプ:
    粘着テープ

型番

0561-17-98-17 解除

Loading...

0561-17-98-17 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0561-17-98-17

20

1個

8,131( 8,944円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐熱性、機械的強度にすぐれています。
・高温で長時間連続使用しても電気特性に変化はありません。
・難燃性、温度定格については、UL認定を受けています。(200℃)
・芯から粉塵を発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。

Loading...

0561-17-98-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプトン粘着テープ 650S-Pの型番0561-17-98-17のページです。
型番0561-17-98-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプトン粘着テープ 650S-P

カプトン粘着テープ 650S-P

    カプトン粘着テープ#25 No650S-P

    カプトン粘着テープ#25 No650S-P

      Fineポリイミド粘着テープ

      Fineポリイミド粘着テープ

        導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

        導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

          カプトン(R)両面粘着テープ

          カプトン(R)両面粘着テープ

            19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

            19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

              テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

              テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

                カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

                カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

                  メーカー 東京硝子器械 コクゴ 東京硝子器械 アズワン アズワン エスコ テサ 寺岡製作所
                  通常価格 3,481円 3,102円 1,402円 25,937円 7,860円 1,982円 2,374円 1,267円
                  通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  テープ厚(mm) 0.05 0.05 - 0.089 0.145 0.25 0.065 -
                  テープ長さ(m) 20 20 - 33 20 30 33 20
                  粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 シリコーン系 ゴム系 シリコーン系 シリコーン系
                  粘着力 5.39N(550gf)/幅25mm 5.39N(550gf)/幅25mm 593gf/in - - 9N/19mm 3.1 -
                  引張強さ 122.6N/25mm 122.6N/25mm 5kgf/cm - - 137N/19mm 46N/cm -

                  カプトン粘着テープ 650S-Pのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0561-17-98-14
                  0561-17-98-15
                  0561-17-98-16
                  0561-17-98-18
                  0561-17-98-19
                  0561-17-98-20
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  テープ幅
                  (mm)

                  4,146円

                  ( 4,561円 )
                  5個 -

                  10日目

                  12

                  5,178円

                  ( 5,696円 )
                  5個 -

                  10日目

                  15

                  7,658円

                  ( 8,424円 )
                  1個 -

                  29日目

                  18

                  9,309円

                  ( 10,240円 )
                  1個 -

                  10日目

                  25

                  10,575円

                  ( 11,633円 )
                  1個 -

                  10日目

                  30

                  15,304円

                  ( 16,834円 )
                  1個 -

                  29日目

                  50

                  ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました