(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10

通常単価(税別)
11,938円
税込単価
13,132円

【商品仕様】・品名:ドライフィルター用交換カートリッジ・型式:DRYC10・入...

詳細情報を確認する

型番

0231-43-10-31 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0231-43-10-31

1個

11,938( 13,132円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:ドライフィルター用交換カートリッジ
・型式:DRYC10
・入数(個):1
・ろ過精度(μm):0.01
・摘要:微粒子除去用フィルターカートリッジ交換タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10の型番0231-43-10-31のページです。
型番0231-43-10-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10

ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10

    ドライフィルター DRY7-1/4

    ドライフィルター DRY7-1/4

      エアードライヤADR17-N20-1/4

      エアードライヤADR17-N20-1/4

        エアーガン CAGN-14/オプション各種

        エアーガン CAGN-14/オプション各種

          インラインフィルター

          インラインフィルター

            ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤

            ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤

              ワンタッチブラシ 黄 TGK

              ワンタッチブラシ 黄 TGK

                静電気除去ブロアー YM・SF

                静電気除去ブロアー YM・SF

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                  通常価格 11,938円 13,645円 62,300円 5,615円 12,792円 2,552円 2,552円 61,750円
                  通常出荷日 8日目   8日目   11日目   7日目~   6日目   6日目   6日目   1日目  

                  ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました