(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーガン CAGN-14/オプション各種

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0231-43-10-02
エアーガン CAGN-14/オプション各種【1~2個入り】 ハイミニエアフィルタKIC-T4 2コ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
9,377円
税込単価
10,315円

東京硝子器械 クリーン環境用機器 エアーガン CAGN-14/オプション各種で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0231-43-10-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0231-43-10-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品名
型式
接続口径
ろ過精度(μm)
処理空気量(l/min)
耐圧(Mpa)
使用温度(℃)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0231-43-10-02

Φ18×78
ニューハイミニエアフィルター
KIC-T4
Φ4
0.01
70ANR
0.8
50以下
摘要:微粒子除去用フィルター/精密洗浄2重クリーンパック/ディスポタイプ
2個

1個

9,377( 10,315円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 クリーン環境用機器 エアーガン CAGN-14/オプション各種です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーガン CAGN-14/オプション各種の型番0231-43-10-02のページです。
型番0231-43-10-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーガン CAGN-14/オプション各種

エアーガン CAGN-14/オプション各種

    ドライフィルター DRY7-1/4

    ドライフィルター DRY7-1/4

      インラインフィルター

      インラインフィルター

        エアードライヤADR17-N20-1/4

        エアードライヤADR17-N20-1/4

          ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10

          ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10

            フィルター付エアーガン CAGN-14

            フィルター付エアーガン CAGN-14

              PGW20-W1GS-1中空糸膜フィルタ

              PGW20-W1GS-1中空糸膜フィルタ

                ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10 東京硝子器械

                ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10 東京硝子器械

                  静電気除去ユニット 針電極

                  静電気除去ユニット 針電極

                    静電気除去エアーガン TG-3・オプション

                    静電気除去エアーガン TG-3・オプション

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 キッツ 東京硝子器械 ベッセル アズワン
                      通常価格 5,615円 13,645円 12,792円 62,300円 11,938円 12,282円 19,437円 11,938円 1,806円 2,440円
                      通常出荷日 7日目~   8日目   6日目   11日目   8日目   15日目   1日目   8日目   5日目   1日目~  
                      商品タイプ 関連用品 - - - - 関連用品 - - 関連用品 関連用品

                      エアーガン CAGN-14/オプション各種のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0231-43-10-01
                      0231-43-10-03
                      0231-43-10-04
                      0231-43-10-10
                      0231-43-10-11
                      0231-43-10-12
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (mm)
                      品名 型式 接続口径 ろ過精度
                      (μm)
                      処理空気量
                      (l/min)
                      耐圧
                      (Mpa)
                      使用温度
                      (℃)
                      備考 内容量

                      5,615円

                      ( 6,177円 )
                      3個 -

                      9日目

                      Φ18×49ニューハイミニエアフィルターNHM-3/8R3/80.0170ANR0.850以下摘要:微粒子除去用フィルター/精密洗浄2重クリーンパック/ディスポタイプ2個

                      9,377円

                      ( 10,315円 )
                      1個 -

                      7日目

                      Φ18×78ニューハイミニエアフィルターKIC-T6Φ60.0170ANR0.850以下摘要:微粒子除去用フィルター/精密洗浄2重クリーンパック/ディスポタイプ2個

                      9,377円

                      ( 10,315円 )

                      2個入り

                      1パック -

                      7日目

                      Φ18×81ニューハイミニエアフィルターKIC-T8Φ80.0170ANR0.850以下摘要:微粒子除去用フィルター/精密洗浄2重クリーンパック/ディスポタイプ2個

                      13,928円

                      ( 15,321円 )
                      1個 -

                      15日目

                      140×170エアーガンCAGN-14-0.01-0.450以下摘要:微粒子除去用フィルター1個

                      8,694円

                      ( 9,563円 )
                      1個 -

                      8日目

                      Φ21×45エアーガン用交換カートリッジCAGNC-80N1-14-0.01--50以下摘要:精密洗浄2重クリーンパック2個

                      8,946円

                      ( 9,841円 )
                      1個 -

                      8日目

                      Φ8×Φ5(外径×内径)/4000(有効長)エアーガン用コイルホースHOSE-1-----カプラTS-2NZP(PT1/4)付/摘要:精密洗浄2重クリーンパック1個

                      クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました