(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式ラック 1800タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式ラック 1800タイプ

通常単価(税別)
50,690円
税込単価
55,759円

【特長】組立、解体が不要な一体型構造。・折りたためば完成品の1/6になり、収納...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

0701-58-47-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0701-58-47-01

1個

50,690( 55,759円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】組立、解体が不要な一体型構造。
・折りたためば完成品の1/6になり、収納・保管スペースが大幅に減少します。
・工具が一切不要で、簡単にワンタッチセッティング・折りたたみができます。
【商品仕様】
・品名:スピードラック
・タイプ:1800
・外形寸法(mm):915×450×1805H
・重量(kg):26
・材質:スチール(エポキシメラミン焼付塗装)
・折りたたみ時寸法:915×75×2050Hmm
・均等分布荷重:100kg/段
・棚板:天地5段

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式ラック 1800タイプの型番0701-58-47-01のページです。
型番0701-58-47-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式ラック 1800タイプ

折りたたみ式ラック 1800タイプ

    ステンレス軽量棚(5段)

    ステンレス軽量棚(5段)

      875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)

      875x1800x450mm/150kg 5段軽量棚(ステンレス製)

        セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)5段

        セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)5段

          メーカー 東京硝子器械 エスコ エスコ トラスコ中山
          通常価格 50,690円 98,382円 69,523円 18,914円
          通常出荷日 15日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~  
          商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
          材質 スチール ステンレス ステンレス スチール
          天地棚段数(段) 5 5 5 5
          連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型
          間口(mm) 915 - 875 -

          折りたたみ式ラック 1800タイプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました