(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜厚計 Premium デュアルプローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0257-68-19-41
膜厚計 Premium デュアルプローブ マクアツケイ BASIC FEプローブ

通常単価(税別)
215,237円
税込単価
236,761円

【特長】・ポータブルサイズの膜厚計で、厚みのある塗装膜の測定や、R面の測定にも...

詳細情報を確認する

型番

0257-68-19-41 解除

Loading...

商品情報を表示

0257-68-19-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
分解能(μm)
測定対象
測定方式
本体
プローブ
データメモリ数
バッチ数
付加機能
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0257-68-19-41

100μm未満:0.1、1000μm未満:1、1000μm以上:10
磁性金属(・鋼)上の非磁性被膜
電磁誘導式
エルニクス8500 Basic
Feプローブ
100点
1個
各種設定10種
鉄素地、標準板3枚(100・1000・3000μm)、キャリングケース、プローブ接続ケーブル、ソフトケース、取扱説明書、かんたんガイド

1個

215,237( 236,761円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブルサイズの膜厚計で、厚みのある塗装膜の測定や、R面の測定にも対応しており、幅広い分野で使用できます
・プローブは着脱可能なため、手の届きにくい狭い所を測定する場合や、さまざまな角度からプローブを押し当てる場合などにおいてもスムースに測定できます
・ワイヤレスデュアルプローブはコードで 本体につなぐ必要がなく、無線で本体へのデータ送信が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

膜厚計 Premium デュアルプローブの型番0257-68-19-41のページです。
型番0257-68-19-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

膜厚計 Premium デュアルプローブ

膜厚計 Premium デュアルプローブ

    膜厚計 Premium Feプローブ

    膜厚計 Premium Feプローブ

      デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

      デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

        膜厚計 LZ-373

        膜厚計 LZ-373

          デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

          デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

            膜厚計 LH-373

            膜厚計 LH-373

              膜厚計 LE-373

              膜厚計 LE-373

                電磁膜厚計 LE-373

                電磁膜厚計 LE-373

                  膜厚計 TG

                  膜厚計 TG

                    膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                    膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                      0.8-200mm 超音波厚さ計

                      0.8-200mm 超音波厚さ計

                        小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

                        小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

                          膜圧計 LZ-990

                          膜圧計 LZ-990

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 グッドマン 東京硝子器械 ケット科学研究所 東京硝子器械 東京硝子器械 ケット科学研究所 東京硝子器械 アズワン エスコ サンコウ電子研究所 東京硝子器械
                            通常価格 215,237円 280,461円 653,172円 323,308円 352,000円 249,103円 183,143円 198,000円 21,953円 221,134円 90,115円 240,911円 109,763円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   5日目   3日目   5日目   5日目   3日目   5日目~   10日目   2日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ アナログ - - - アナログ - - アナログ アナログ - デジタル ピンホール探知器 -
                            測定範囲(μm) 0~5000 - - - 0~2500 - - 0~2500 - - 800~200000 - -
                            測定精度 0~2000μ未満:±1μm+2%、2000μm以上:±3.5% (2000μmは2.00mmと表示) - - - - - - - - - ±0.1mm±0.5%(0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(50.1~300.0mm) - -
                            動作環境温度(℃) 0~50 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 67×124×33H - - - - - - - W55×H105×D27 - - - -

                            膜厚計 Premium デュアルプローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0257-68-19-42
                            0257-68-19-44
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            分解能
                            (μm)
                            測定対象 測定方式 本体 プローブ データメモリ数 バッチ数 付加機能 付属品

                            370,687円

                            ( 407,756円 )
                            1個 -

                            6日目

                            100μm未満:0.01、1000μm未満:1、1000μm以上:10磁性金属(鉄・鋼)上の非磁性被膜、非磁性金属(非鉄)上の絶縁被膜電磁誘導式・渦電流式エルニクス8500 Basicワイヤレスデュアルプローブ100点1個各種設定10種鉄素地、アルミ素地、標準板3枚(100・1000・3000μm)、キャリングケース、ストラップ、ソフトケース、取扱説明書、かんたんガイド

                            435,911円

                            ( 479,502円 )
                            1個 -

                            6日目

                            100μm未満:0.1、1000μm未満:1、1000μm以上:10、Premiumは100μm未満の場合、3段切替可能(0.01μm・0.1μm・1μm )磁性金属(鉄・鋼)上の非磁性被膜、非磁性金属(非鉄)上の絶縁被膜電磁誘導式・渦電流式エルニクス8500 PremiumFeプローブ・ワイヤレスデュアルプローブ1300点以上(ただし、2000点/1パッチ)200個各種設定14種鉄素地、アルミ素地、標準板3枚(100・1000・3000μm)、キャリングケース、ストラップ、ソフトケース、取扱説明書、かんたんガイド

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました