(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスプレイ・マルチメーター Fluke233

ディスプレイ・マルチメーター Fluke233

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,660円
税込単価
46,926円

【特長】・測定しながら、ディスプレイ+を外して離れた場所で測定値を確認できます...

詳細情報を確認する

型番

0597-76-03-73 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-03-73

1個

42,660( 46,926円 )

61日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定しながら、ディスプレイ+を外して離れた場所で測定値を確認できます。 測定と測定値確認の場所が離れ従来は複数での作業が一人で行えます。 本体とディスプレイ間の通信距離はIEEE802.15.4 24HzISM帯で10m
・ディスプレイは磁石付きで見やすい位置に置くことができます。 ディスプレイは本体にロックさせ、一般的なマルチメーターとして使用することができます。(ロック時は無線はOFFです。) 自動電源OFF機能
【商品仕様】
・型式:Fluke233
・外形寸法(mm):93×193×53H
・重量(g):604
・本体を分離して、測定場所から離れて測定値を確認できます。
・仕様 1:DC電圧
・レンジ:600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・1000V
・確度:±(0.25%+2)
・AC電圧
・レンジ:600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・1000V
・基本確度:±(1.0%+3) ±(2.0%+3)
・周波数帯:45~500Hz 500~1kHz
・DC電流
・レンジ:6.000A、10.00A
・確度:±(1.0%+3)
・周波数帯:45~500Hz
・AC電流
・レンジ:6.000A、10.00A
・確度:±(1.5%+3)
・周波数帯:45~500Hz
・仕様 2:抵抗
・レンジ:600.0Ω・6.000kΩ・60.00kΩ・600.0kΩ・6.000MΩ・40.00MΩ
・確度:600.0Ω:±(0.9%+2)
・ ±(0.9%+1) 40.00MΩ:±(1.5%+1)
・静電容量
・レンジ:1000nF・10.00μF・100.0μF・9999μF
・確度: ±(1.9%+2)
・周波数
・レンジ:99.99Hz ・999.9Hz ・9.999kHz・50.00kHz
・確度:±(0.1%+2)
・温度測定
・レンジ:-40℃-400℃
・確度:±(1.0%+10)
・ダイオード
・レンジ:2.000V
・確度:±(0.9%+2)
・仕様 3:作動温度:-10℃~+50℃
・保管温度:-40℃~+60℃
・温度:0%-90%(0℃~35℃)・0%-75%(35℃~40℃)・0%-45% (40℃~50℃)
・作動高度:2000m
・安全規格:EN61010-1to 1000V CATⅢ、600V CAT IV
・認証:ANSI/ISA S82.01-2004、CSA22.2No.1010-1-04
・ワイヤレス周波数:2.4GHzIMSバンド 通信範囲10メートル
・電源:単三乾電池5本(本体3本、ディスプレイ2本)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-03-73で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイ・マルチメーター Fluke233の型番0597-76-03-73のページです。
型番0597-76-03-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスプレイ・マルチメーター Fluke233

ディスプレイ・マルチメーター Fluke233

    デジタル・マルチメーター Fluke177

    デジタル・マルチメーター Fluke177

      キューマルチメータ KEW1061

      キューマルチメータ KEW1061

        キューマルチメータ(誤挿入防止用の電流入力端子シャッター付)

        キューマルチメータ(誤挿入防止用の電流入力端子シャッター付)

          デジタル・マルチメーター Fluke175

          デジタル・マルチメーター Fluke175

            デジタル・マルチメーター Fluke28II

            デジタル・マルチメーター Fluke28II

              デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

              デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

                ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

                ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

                  キューマルチメータ KEW1030

                  キューマルチメータ KEW1030

                    デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

                    デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

                      AC/DCクランプメーターM290RMS

                      AC/DCクランプメーターM290RMS

                        エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                        エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                          ラインチェッカー

                          ラインチェッカー

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 42,660円 41,100円 52,000円 32,973円 38,000円 70,088円 10,800円 6,280円 7,000円 23,880円 32,833円 4,500円 98,733円
                            通常出荷日 61日目   61日目   9日目   9日目~   61日目   61日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル -
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 -
                            レンジ切替 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動・手動 自動 自動 - - 自動 -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~1000 0~1000 0~1000 0~1000 0~1000 0~1000 0~500 0~600 - - 0~500 -

                            ディスプレイ・マルチメーター Fluke233のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました