(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベスタンド ANX-B152(テラオカ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンベスタンド ANX-B152(テラオカ)

通常単価(税別)
22,317円
税込単価
24,549円

【商品仕様】・型式:ANX-B152・寸法(mm):450×300×602.3...

詳細情報を確認する

型番

0561-87-29-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0561-87-29-01

1個

22,317( 24,549円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:ANX-B152
・寸法(mm):450×300×602.3H
・フレームパイプ:スチールパイプ25Φmm メラミン焼付塗装仕上げ
・ボンベ収納最大径:166Φmm以内
・収納ボンベ:1500L×2本
・付属品:チェーン付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボンベスタンド ANX-B152(テラオカ)の型番0561-87-29-01のページです。
型番0561-87-29-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベスタンド ANX-B152(テラオカ)

ボンベスタンド ANX-B152(テラオカ)

    ボンベスタンド ANX-B701(TGK)

    ボンベスタンド ANX-B701(TGK)

      ボンベスタンド ANX-B702(TGK)

      ボンベスタンド ANX-B702(TGK)

        アルミキャリー2輪車

        アルミキャリー2輪車

          ボンベスタンド ANX-B505(テラオカ)

          ボンベスタンド ANX-B505(テラオカ)

            S10型 アルミハウスカー

            S10型 アルミハウスカー

              ボンベスタンド(7,000L容器用)

              ボンベスタンド(7,000L容器用)

                アルインコ プラバケット付キャリー

                アルインコ プラバケット付キャリー

                  1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

                  1140x2050x750mm/300kg リヤカー(スチール製)

                    リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

                    リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

                      ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)

                      ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)

                        輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

                        輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ 合板付

                          HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4

                          HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 昭和ブリッジ販売 東京硝子器械 昭和ブリッジ販売 カミマル アルインコ エスコ エスコ カミマル ハラックス ハラックス
                            通常価格 22,317円 46,181円 61,491円 34,559円 23,045円 52,829円 23,739円 30,329円 96,526円 169,680円 16,749円 286,099円 203,900円
                            通常出荷日 10日目   14日目   10日目   8日目   11日目   8日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   19日目  

                            ボンベスタンド ANX-B152(テラオカ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました