(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用耐熱前掛 MT794-CP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーン用耐熱前掛 MT794-CP

通常単価(税別)
15,770円
税込単価
17,347円

【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性にすぐれています。 クリーン対応品です。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クリーンパック品はJISクラス5に対応したクリーンルーム内で洗浄包装された製品です。

型番

0859-87-04-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0859-87-04-09

1個

15,770( 17,347円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性にすぐれています。 クリーン対応品です。
【商品仕様】
・型式:MT794-CP
・品名:胸前掛
・寸法(cm):63×93
・入数(枚):1
・材質:ケプラー繊維100% 耐熱温度:300℃
・日本製

(i)ご注意

  • クリーンパック品はJISクラス5に対応したクリーンルーム内で洗浄包装された製品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーン用耐熱前掛 MT794-CPの型番0859-87-04-09のページです。
型番0859-87-04-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用耐熱前掛 MT794-CP

クリーン用耐熱前掛 MT794-CP

    マックメイトKVクリーン エプロン クリーンパック

    マックメイトKVクリーン エプロン クリーンパック

      マックメイトKVクリーン 足カバー

      マックメイトKVクリーン 足カバー

        マックメイトKVクリーン エプロン

        マックメイトKVクリーン エプロン

          マックメイトKVクリーン 足カバー クリーンパック

          マックメイトKVクリーン 足カバー クリーンパック

            マックメイトKVクリーン 腕カバー クリーンパック

            マックメイトKVクリーン 腕カバー クリーンパック

              マックメイトKVクリーン 腕カバー

              マックメイトKVクリーン 腕カバー

                クリーンマスク 青・白 フリー

                クリーンマスク 青・白 フリー

                  VWR 腕カバー滅菌タイプ414004-510

                  VWR 腕カバー滅菌タイプ414004-510

                    クリーンアームカバー

                    クリーンアームカバー

                      ミドリ安全 クッションスポンジ

                      ミドリ安全 クッションスポンジ

                        クリーン用耐切創カバー

                        クリーン用耐切創カバー

                          メーカー 東京硝子器械 マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) ブラストン VWR アズワン ミドリ安全 アズワン
                          通常価格 15,770円 10,942円 11,973円 9,940円 12,727円 11,250円 10,313円 9,385円 640円 1,121円 1,586円 10,212円
                          通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   15日目  

                          クリーン用耐熱前掛 MT794-CPのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーンエプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました