(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
5,067円 ~ 7,622円  特別価格 
税込価格
5,574円 ~ 8,384円  特別価格 

【特長】・耐熱性(220℃)にすぐれ、抜群の操作性があります・耐摩擦性にすぐれ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ポリウレタン・ポリエステル
  • サイズ:
    フリー
  • 全長(mm):
    260
  • 素材耐熱温度:
    220℃
  • 材質詳細:
    表:ポリエステル/ポリウレタンコーティング・ポリエステル100%
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • クリーンパックはJISクラス5に対応のクリーンルーム内で洗浄包装されています。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
型式:MT776
1双

2個

5,067( 5,574円 )

12日目

型式:MT776-CP(クリーンパック)
1双

2個

7,622円

6,092

( 6,701円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性(220℃)にすぐれ、抜群の操作性があります
・耐摩擦性にすぐれ、耐久性があります
・クリーン対応です

(i)ご注意

  • クリーンパックはJISクラス5に対応のクリーンルーム内で洗浄包装されています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

    アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

    アズピュア 防塵手袋(PVCラミネートタイプ)

      クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

      クリーン用耐切創手袋 MT732/MT733

        アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

        アズピュア 防塵手袋(ポリエステル製)

          ESDプロテクトトップ

          ESDプロテクトトップ

            クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

            クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

              メーカー 東京硝子器械 アズワン マックス(手袋) アズワン アズワン 東京硝子器械
              通常価格 5,067円 3,944円 7,493円 7,160円 114,100円 16,133円
              通常出荷日 6日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   6日目  
              商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋
              材質 ポリウレタン・ポリエステル ナイロン その他 ポリウレタン・ポリエステル - -
              サイズ フリー - フリー - - フリー
              全長(mm) 260 - - - - 500
              素材耐熱温度 220℃ - - - - 200℃

              クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました