(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

通常単価(税別)
12,860円
税込単価
14,146円

【特長】耐熱性(200℃)、耐薬品性、把持時間にすぐれています。立体縫製で自然...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クリーンパック品はJISクラス5に対応のクリーンルーム内で洗浄包装されています。

型番

0859-87-18-86 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0859-87-18-86

1個

12,860( 14,146円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐熱性(200℃)、耐薬品性、把持時間にすぐれています。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。クリーン対応です。
【商品仕様】
・型式:MT782-CP (クリーンパック)
・サイズ:フリー
・寸法(cm):35
・入数(双):1
・材質:
・甲・平・平裾/指定外繊維(プロコン(R))100%
・甲/合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)
・平の中/ポリエステル
・裏/ポリエステル100%
・素材耐熱温度:200℃

(i)ご注意

  • クリーンパック品はJISクラス5に対応のクリーンルーム内で洗浄包装されています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーン用耐熱手袋 MT782-CPの型番0859-87-18-86のページです。
型番0859-87-18-86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

    クリーン用耐熱手袋 MT782

    クリーン用耐熱手袋 MT782

      クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

      クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

        クリーン用耐熱手袋 MT721

        クリーン用耐熱手袋 MT721

          クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

          クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

            クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

            クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

              [フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)

              [フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)

                クリーン用耐熱手袋MZ654-CP

                クリーン用耐熱手袋MZ654-CP

                  クリーン用耐熱手袋MT783-CP

                  クリーン用耐熱手袋MT783-CP

                    クリーン用耐熱手袋MT782-CP

                    クリーン用耐熱手袋MT782-CP

                      クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

                      クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

                        クリーン用耐熱手袋MT781-CP

                        クリーン用耐熱手袋MT781-CP

                          クリーン用耐熱手袋MZ656-CP

                          クリーン用耐熱手袋MZ656-CP

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 コクゴ コクゴ
                            通常価格 12,860円 12,132円 16,133円 15,406円 16,133円 19,407円 9,922円 21,000円 17,500円 13,000円 17,661円 11,000円 27,000円
                            通常出荷日 10日目   6日目   6日目   10日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   8日目   10日目   10日目  

                            クリーン用耐熱手袋 MT782-CPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました