(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用耐熱手袋 MT782

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーン用耐熱手袋 MT782

通常単価(税別)
12,132円
税込単価
13,345円

【特長】耐熱性(200℃)、耐薬品性、把持時間にすぐれています。立体縫製で自然...

詳細情報を確認する

型番

0859-87-18-85 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0859-87-18-85

1個

12,132( 13,345円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐熱性(200℃)、耐薬品性、把持時間にすぐれています。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。クリーン対応です。
【商品仕様】
・型式:MT782
・サイズ:フリー
・寸法(cm):35
・入数(双):1
・材質:
・甲・平・平裾/指定外繊維(プロコン(R))100%
・甲/合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)
・平の中/ポリエステル
・裏/ポリエステル100%
・素材耐熱温度:200℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーン用耐熱手袋 MT782の型番0859-87-18-85のページです。
型番0859-87-18-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用耐熱手袋 MT782

クリーン用耐熱手袋 MT782

    クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

    クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

      クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

      クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

        ESDプロテクトトップ

        ESDプロテクトトップ

          クリーン用耐熱手袋 MT721

          クリーン用耐熱手袋 MT721

            クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

            クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

              ESDプロテクトパーム

              ESDプロテクトパーム

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 12,132円 16,133円 5,067円 114,100円 15,406円 16,133円 118,650円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   7日目   10日目   6日目   7日目  

                クリーン用耐熱手袋 MT782のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました