(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

通常価格(税別)
16,133円 ~ 16,848円
税込価格
17,746円 ~ 18,533円

【特長】・耐熱性(200℃)、耐薬品性、把持時間にすぐれています・立体縫製で自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • サイズ:
    フリー
  • 全長(mm):
    500
  • 材質(平の中):
    ポリエステル
  • 材質(甲):
    合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)
  • 材質(甲・平・平裾):
    指定外繊維(プロコン(R))100%
  • 材質(裏):
    ポリエステル100%
  • 素材耐熱温度:
    200℃
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • クリーンパック品はJISクラス5に対応のクリーンルーム内で洗浄包装されています。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
型式:MT783
1双

1個

16,848( 18,533円 )

6日目

型式:MT783-CP(クリーンパック)
1双

1個

16,133( 17,746円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性(200℃)、耐薬品性、把持時間にすぐれています
・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました
・クリーン対応です

(i)ご注意

  • クリーンパック品はJISクラス5に対応のクリーンルーム内で洗浄包装されています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

    クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

    クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

      クリーン用耐熱手袋 MT782

      クリーン用耐熱手袋 MT782

        クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

        クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

          クリーン用耐熱手袋 MT721

          クリーン用耐熱手袋 MT721

            [フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)

            [フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)

              クリーン用耐熱手袋MT783-CP

              クリーン用耐熱手袋MT783-CP

                クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

                クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

                  クリーン用耐熱手袋MZ654-CP

                  クリーン用耐熱手袋MZ654-CP

                    手袋・耐熱(クリーンルーム用)

                    手袋・耐熱(クリーンルーム用)

                      クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

                      クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

                        クリーン用耐熱手袋MT782-CP

                        クリーン用耐熱手袋MT782-CP

                          クリーン用耐熱手袋MZ656-CP

                          クリーン用耐熱手袋MZ656-CP

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ コクゴ 東京硝子器械 コクゴ エスコ 東京硝子器械 コクゴ コクゴ
                            通常価格 16,133円 12,860円 12,132円 19,407円 15,406円 9,922円 17,500円 16,133円 21,000円 21,696円 17,661円 13,000円 27,000円
                            通常出荷日 6日目   10日目   6日目   6日目   10日目   1日目   当日出荷可能 10日目   6日目   10日目   2日目   当日出荷可能 8日目   10日目   10日目  
                            商品タイプ 手袋 - - 手袋 - 手袋 - - - 手袋 - - -
                            サイズ フリー - - フリー - フリー - - - フリー - - -
                            全長(mm) 500 - - 500 - - - - - - - - -
                            材質(平の中) ポリエステル - - 断熱シート - - - - - - - - -
                            材質(甲) 合成皮革(耐熱ポリウレタン加工) - - - - - - - - - - - -

                            クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました