(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

通常単価(税別)
16,133円
税込単価
17,746円

【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性、把持時間にすぐれています。立体縫製で自然...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クリーンパック品はJISクラス5に対応のクリーンルーム内で洗浄包装されています。

型番

0859-87-18-74 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0859-87-18-74

1個

16,133( 17,746円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性、把持時間にすぐれています。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。クリーン対応です。
【商品仕様】
・型式:MT721-CP
・サイズ:フリー
・寸法(cm):35
・入数(双):1
・材質
・ 甲・平裾:(表)ケプラー繊維100% (裏) 綿100%
・ 平:(表)ケプラー繊維100% (裏) アラミド混フェルト
・ 平の中:断熱シート
・ 平の中の裏:ポリエステル 100%
・ 素材耐熱温度:300℃

(i)ご注意

  • クリーンパック品はJISクラス5に対応のクリーンルーム内で洗浄包装されています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーン用耐熱手袋 MT721-CPの型番0859-87-18-74のページです。
型番0859-87-18-74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

    クリーン用耐熱手袋 MT721

    クリーン用耐熱手袋 MT721

      クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

      クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

        クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

        クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

          クリーン用耐熱手袋 MT782

          クリーン用耐熱手袋 MT782

            クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

            クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

              300℃対応クリーン用耐熱ミトン MT723

              300℃対応クリーン用耐熱ミトン MT723

                300℃対応クリーン用耐熱ミトン(ロング) MT724

                300℃対応クリーン用耐熱ミトン(ロング) MT724

                  300℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT722

                  300℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT722

                    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

                    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

                      200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783

                      200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783

                        クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロング

                        クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロング

                          クリーン用300℃対応耐熱ミトン

                          クリーン用300℃対応耐熱ミトン

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ コクゴ
                            通常価格 16,133円 15,406円 19,407円 12,860円 12,132円 16,133円 14,391円 19,431円 19,813円 15,320円 15,268円 21,000円 15,500円
                            通常出荷日 6日目   10日目   6日目   10日目   6日目   6日目   10日目   1日目~   1日目   1日目   10日目   10日目   10日目  

                            クリーン用耐熱手袋 MT721-CPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました