(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0859-87-18-75
クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ クリーンルームヨウマスク ホゴグ

通常単価(税別)
19,407円
税込単価
21,348円

【特長】・耐熱性(300℃)、耐切創性、把持時間にすぐれています・立体縫製で自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    その他
  • サイズ:
    フリー
  • 全長(mm):
    500
  • 材質(甲・平裾):
    ケプラー繊維100%(表)/綿100%(裏)
  • 材質(平):
    ケプラー繊維100%(表)/アラミド混フェルト(裏)
  • 材質(平の中):
    断熱シート
  • 材質(平の中の裏):
    ポリエステル100%
  • 素材耐熱温度:
    300℃
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • クリーンパック品はJISクラス5に対応のクリーンルーム内で洗浄包装されています。

型番

0859-87-18-75 解除

Loading...

商品情報を表示

0859-87-18-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0859-87-18-75

型式:MT722
1双

1個

19,407( 21,348円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性(300℃)、耐切創性、把持時間にすぐれています
・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました
・クリーン対応です

(i)ご注意

  • クリーンパック品はJISクラス5に対応のクリーンルーム内で洗浄包装されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズの型番0859-87-18-75のページです。
型番0859-87-18-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

    300℃対応クリーン用耐熱ミトン(ロング) MT724

    300℃対応クリーン用耐熱ミトン(ロング) MT724

      300℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT722

      300℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT722

        クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

        クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

          クリーン用耐熱手袋 MT721

          クリーン用耐熱手袋 MT721

            300℃対応クリーン用耐熱ミトン MT723

            300℃対応クリーン用耐熱ミトン MT723

              500℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MZ656

              500℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MZ656

                300℃対応耐熱ミトン(イエロー)

                300℃対応耐熱ミトン(イエロー)

                  クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

                  クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

                    200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783

                    200℃対応クリーン用耐熱手袋(ロング) MT783

                      クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロング

                      クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロング

                        300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

                        300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

                          300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720

                          300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン マックス(手袋) 東京硝子器械 アズワン コクゴ アズワン アズワン
                            通常価格 19,407円 19,431円 19,813円 16,133円 15,406円 14,391円 24,700円 2,900円 16,133円 15,268円 21,000円 15,320円 14,391円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   6日目   10日目   10日目   1日目~   1日目   6日目   10日目   10日目   1日目   10日目  
                            商品タイプ 手袋 - - - - - - - 手袋 - 手袋 - -
                            材質 その他 - - - - - - - - - その他 - -
                            サイズ フリー - - - - - - - フリー - フリー - -
                            全長(mm) 500 - - - - - - - 500 - - - -
                            材質(甲・平裾) ケプラー繊維100%(表)/綿100%(裏) - - - - - - - - - - - -

                            クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0859-87-18-76
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様詳細 内容量

                            23,483円

                            ( 25,831円 )
                            1個 -

                            6日目

                            型式:MT722-CP(クリーンパック)-

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました