(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

掃除機 エコキュー VS-Q TGK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

掃除機 エコキュー VS-Q TGK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
269,566円
税込単価
296,523円

【特長】普通の掃除機として抜群の威力 ヘッドはゴミ・油・泡・砂・粉・鉄等の多種...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0488-25-30-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0488-25-30-01

1個

269,566( 296,523円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】普通の掃除機として抜群の威力 ヘッドはゴミ・油・泡・砂・粉・鉄等の多種目のものが回収可能です。 誰でも簡単に取り扱いが出来る掃除機の吸引機構に加え、水分(泡)や異物の混入にも絶える特殊のメカニズム タンク内回収物の除去(片付け)が容易 回収物に応じた各種アプリケーションを準備 システム追加で広がる機能性
【商品仕様】
・型式:VS-Q
・最大風量(m☆3★/min):1.6
・困った現場の回収作業を時間短縮し効率UPする「スーパー回収分別機」です。
・タンク容量(L):20 吸い込み仕事率(W):140
・最大吸引圧:19kPa (1940mmH☆2★O)
・外形寸法(mm):360×510×900H 重量(kg):13.7
・電源:単相AC100V 50/60Hz
・モーター出力:1100W (定格30分)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

掃除機 エコキュー VS-Q TGKの型番0488-25-30-01のページです。
型番0488-25-30-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

掃除機 エコキュー VS-Q TGK

掃除機 エコキュー VS-Q TGK

    掃除機 エコキュー VS-Q 東京硝子器械

    掃除機 エコキュー VS-Q 東京硝子器械

      気流可視化装置 本体 KCV-M01

      気流可視化装置 本体 KCV-M01

        気流可視化装置 本体 KCV-M01 コトヒラ工業

        気流可視化装置 本体 KCV-M01 コトヒラ工業

          ウルトラ7000

          ウルトラ7000

            エアーダスター ダスターコン DC-3-Set

            エアーダスター ダスターコン DC-3-Set

              静電気対策HEPAフィルター掃除機

              静電気対策HEPAフィルター掃除機

                フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1

                フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1

                  静電気除去ブロアー YM・SF

                  静電気除去ブロアー YM・SF

                    マイクロプラズマ静電気除去器

                    マイクロプラズマ静電気除去器

                      大気イオンモニター

                      大気イオンモニター

                        クリーンルーム用クリーナー

                        クリーンルーム用クリーナー

                          コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

                          コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン コトヒラ工業 アズワン 三商 アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン コトヒラ工業
                            通常価格 269,566円 269,566円 292,061円 292,061円 3,000円 177,000円 89,373円 6,664円 61,750円 3,900円 230,842円 6,000円 220,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   19日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  

                            掃除機 エコキュー VS-Q TGKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました