(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロンテナー/専用ダンボールケース/コック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0439-21-46-01
ロンテナー/専用ダンボールケース/コック ジュシセイトクシュヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,813円
税込単価
41,594円

【特長】・ワンウェイの折りタタミ液体輸送容器です・食品衛生法厚生労働省告示第2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 専用ダンボールケースは付属していません。<0439-21-46-0□>
  • ロンテナー本体は付属していません。<0439-21-46-12、0439-21-46-14>
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0439-21-46-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0439-21-46-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量
サイズ(mm)
その他
詳細タイプ
口内径
外寸法(mm)
品名
耐熱温度(℃)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0439-21-46-01

液体輸送容器
5L
200×200×200H(標準外装ケース寸法)
-
ロンテナー
-
-
-
70~90
5RH
100個

1個

37,813( 41,594円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンウェイの折りタタミ液体輸送容器です
・食品衛生法厚生労働省告示第20号合格品で、衛生的です
<0439-21-46-0□>

(i)ご注意

  • 専用ダンボールケースは付属していません。<0439-21-46-0□>
  • ロンテナー本体は付属していません。<0439-21-46-12、0439-21-46-14>
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロンテナー/専用ダンボールケース/コックの型番0439-21-46-01のページです。
型番0439-21-46-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロンテナー/専用ダンボールケース/コック

ロンテナー/専用ダンボールケース/コック

    ロンテナー 20L 100入

    ロンテナー 20L 100入

      ロンテナー 10L 取っ手付 100入

      ロンテナー 10L 取っ手付 100入

        ロンテナー 20L 50入

        ロンテナー 20L 50入

          ロンテナー 15L 100入

          ロンテナー 15L 100入

            ロンテナー 18L 100入

            ロンテナー 18L 100入

              ロンテナー 10L 100入

              ロンテナー 10L 100入

                ロンテナー 5L 100入

                ロンテナー 5L 100入

                  ステリテナー/専用ダンボールケース

                  ステリテナー/専用ダンボールケース

                    ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

                    ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

                      バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用

                      バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用

                        メディカルペール 本体/フタ/スタンド

                        メディカルペール 本体/フタ/スタンド

                          ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL

                          ポリ洗浄瓶 B型 容量 1000mL

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 三甲 ケニス
                            通常価格 29,010円 61,820円 45,015円 42,215円 55,418円 60,220円 43,415円 37,813円 23,009円 29,010円 543円 1,064円 673円
                            通常出荷日 7日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   4日目   1日目~   4日目  

                            ロンテナー/専用ダンボールケース/コックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0439-21-46-04
                            0439-21-46-05
                            0439-21-46-06
                            0439-21-46-12
                            0439-21-46-13
                            0439-21-46-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 容量 サイズ
                            (mm)
                            その他 詳細タイプ 口内径 外寸法
                            (mm)
                            品名 耐熱温度
                            (℃)
                            型式 内容量

                            55,418円

                            ( 60,960円 )
                            1個 -

                            8日目

                            液体輸送容器15L275×275×275H(標準外装ケース寸法)-ロンテナーΦ32mm---15RH100個

                            60,220円

                            ( 66,242円 )
                            1個 -

                            8日目

                            液体輸送容器18L295×295×295H(標準外装ケース寸法)-ロンテナーΦ32mm---18RH100個

                            61,820円

                            ( 68,002円 )
                            1個 -

                            8日目

                            液体輸送容器20L300×300×295H(標準外装ケース寸法)-ロンテナーΦ32mm---20RH100個

                            31,411円

                            ( 34,552円 )
                            1個 -

                            8日目

                            その他--オプションロンテナー10L専用ダンボールケース-250×250×250H---100個

                            40,214円

                            ( 44,235円 )
                            1個 -

                            8日目

                            その他--オプションロンテナ15・18専用ダンボールケース-295×295×295H---100個

                            29,010円

                            ( 31,911円 )
                            1個 -

                            7日目

                            その他--オプションコックT-F ダスト--コック T-F(ダストキャップ付)--100個

                            樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました