(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステリテナー/専用ダンボールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0439-21-46-31
ステリテナー/専用ダンボールケース ジュシセイトクシュヨウキ

通常単価(税別)
129,041円
税込単価
141,945円

【特長】・γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です・コンパクトに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ステリテナー本体は付属していません。<0439-21-46-4□>
  • 専用ダンボールケースは付属していません。<0439-21-46-3□>
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0439-21-46-31 解除

Loading...

商品情報を表示

0439-21-46-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量
その他
詳細タイプ
口径(mm)
外寸法(mm)
品名
材質
仕様
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0439-21-46-31

コンテナ
5L
-
ステリテナー
32
-
-
ポリエチレン
本体
SR-05G
50個

1個

129,041( 141,945円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です
・コンパクトに折りたためるため、充填前、使用後もかさばりません
<0439-21-46-31、0439-21-46-32、0439-21-46-33>

・ステリテナー専用ダンボールケースです
<0439-21-46-42、0439-21-46-43>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ステリテナー本体は付属していません。<0439-21-46-4□>
  • 専用ダンボールケースは付属していません。<0439-21-46-3□>
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステリテナー/専用ダンボールケースの型番0439-21-46-31のページです。
型番0439-21-46-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステリテナー/専用ダンボールケース

ステリテナー/専用ダンボールケース

    ステリテナー5L専用ダンボールケース100入

    ステリテナー5L専用ダンボールケース100入

      ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

      ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

        バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用

        バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用

          ロンテナー/専用ダンボールケース/コック

          ロンテナー/専用ダンボールケース/コック

            試料ケース(MAJYケース)

            試料ケース(MAJYケース)

              スチロール角型ケース PS製・透明

              スチロール角型ケース PS製・透明

                スチロール角型容器 SK

                スチロール角型容器 SK

                  角型大型タンク

                  角型大型タンク

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                    通常価格 23,009円 34,612円 29,010円 543円 29,010円 3,990円 2,606円 41,572円 5,010円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   7日目~   1日目   1日目   6日目   1日目~  

                    ステリテナー/専用ダンボールケースのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0439-21-46-32
                    0439-21-46-33
                    0439-21-46-42
                    0439-21-46-43
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 容量 その他 詳細タイプ 口径
                    (mm)
                    外寸法
                    (mm)
                    品名 材質 仕様 型式 内容量

                    137,844円

                    ( 151,628円 )
                    1個 -

                    8日目

                    コンテナ10L-ステリテナー32--ポリエチレン本体SR-10G50個

                    75,425円

                    ( 82,968円 )
                    1個 -

                    8日目

                    コンテナ20L-ステリテナー32--ポリエチレン本体SR-20G25個

                    37,013円

                    ( 40,714円 )
                    1個 -

                    8日目

                    その他-オプションステリテナー10L専用ダンボールケース-250×250×250H10l用-専用ダンボールケース-100個

                    23,009円

                    ( 25,310円 )
                    1個 -

                    8日目

                    その他-オプションステリテナー20L専用ダンボールケース-300×300×295H20l用-専用ダンボールケース-50個

                    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました