(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検体専用管 エスピッツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0439-03-10-04
検体専用管 エスピッツ ケンタイセンヨウカン エスピッツISO7 1000ホンイリ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,772円
税込単価
26,149円

【特長】・素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です・軽量ですから...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管・チューブ
  • 材質詳細:
    管:PET(ポリエチレンテレフタレート)/キャップ:PE(ポリエチレン)
  • 備考:
    本体
  • 内容量:
    1000本/梱包

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • キャップは付属していません。
  • 株式会社日立製作所の検体検査自動化システムに対応。
  • 凍結保存には十分な注意が必要です。溶血が問題となる検査ではお避けください。

型番

0439-03-10-04 解除

Loading...

商品情報を表示

0439-03-10-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
全長(mm)
容量(ml)
型式
品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0439-03-10-04

13.3
10.7
100.0
7
1A0028
エスピッツISO7
1000本/梱包

1個

23,772( 26,149円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です
・軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません
・プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します
・高精度・高強度により検査の自動化に対応します
・ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です
・-20℃の凍結保存しても破損しません

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • キャップは付属していません。
  • 株式会社日立製作所の検体検査自動化システムに対応。
  • 凍結保存には十分な注意が必要です。溶血が問題となる検査ではお避けください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

検体専用管 エスピッツの型番0439-03-10-04のページです。
型番0439-03-10-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検体専用管 エスピッツ

検体専用管 エスピッツ

    検体専用管 エスピッツSYS6 1000本入

    検体専用管 エスピッツSYS6 1000本入

      セントチューブ

      セントチューブ

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 23,772円 23,772円 13,793円
        通常出荷日 10日目~   11日目   1日目~  
        商品タイプ 試験管・チューブ - 試験管・チューブ
        材質詳細 管:PET(ポリエチレンテレフタレート)/キャップ:PE(ポリエチレン) - -
        備考 本体 - -
        内容量 1000本/梱包 - -

        検体専用管 エスピッツのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0439-03-10-05
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        外径
        (mm)
        内径
        (mm)
        全長
        (mm)
        容量
        (ml)
        型式 品名 内容量

        23,772円

        ( 26,149円 )
        1個 -

        10日目

        16.214.0100.0101A0030エスピッツ10-

        試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました