(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10m

ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,397円 ~ 13,471円
税込価格
10,337円 ~ 14,818円

【特長】・ふっ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです・耐...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.13
HAT-S13N

1個

9,397( 10,337円 )

6日目

0.23
HAT-S23N

1個

13,471( 14,818円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです
・耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です
・電気絶縁性にも優れ、表面のふっ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10m

ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10m

    ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m

    ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 9,397円 8,646円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      テープ幅(mm) 50 50
      テープ長さ(m) 10 10
      ホワイト ホワイト
      基材 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
      粘着剤 シリコーン系 シリコーン系

      ホンダフロー粘着テープHAT-S13/23N 50mm 10mのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました