(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入

通常単価(税別)
24,354円
税込単価
26,789円

【特長】生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。・121℃以下、20分以内で...

詳細情報を確認する

型番

0425-23-67-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0425-23-67-12

1個

24,354( 26,789円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。
・121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。
・破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
・写真の口締め用タイ付は付属しません。別売(651-23-67-04)になります。
【商品仕様】
・品名:オートクレーブバッグ 廃棄物滅菌用
・サイズ:M
・色:ブルー
・寸法(mm):400×650
・入数(枚):200
・材質:HDPE-PP製
・写真のベルトは別売です。(621-23-67-04)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入の型番0425-23-67-12のページです。
型番0425-23-67-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入

東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入

    エスクリニカパック M 200枚入

    エスクリニカパック M 200枚入

      東京硝子器械 エスクリニカパック WL 二重袋 百枚

      東京硝子器械 エスクリニカパック WL 二重袋 百枚

        アルミ製ラミジップ ALシリーズ

        アルミ製ラミジップ ALシリーズ

          オートクレーブバッグ L 100枚入

          オートクレーブバッグ L 100枚入

            耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070N

            耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070N

              滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト 100本

              滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト 100本

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 24,354円 25,838円 19,407円 1,280円 20,474円 22,802円 3,743円
                通常出荷日 8日目   6日目   8日目   4日目   7日目   8日目   3日目  

                東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました