(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌サンプルパック/保存袋 1000/2000枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0312-23-68-03
滅菌サンプルパック/保存袋 1000/2000枚入 ラボヨウテープ カミセイヒン ポリブクロ

通常単価(税別)
19,814円
税込単価
21,795円

開閉自在のチャック式で検体保存やサンプリング用に使用できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    PE製
  • 仕様:
    ガンマ滅菌済み

型番

0312-23-68-03 解除

Loading...

商品情報を表示

0312-23-68-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0312-23-68-03

240×340×0.04
サンプルパックJ
1000枚(100枚×10袋)

1個

19,814( 21,795円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開閉自在のチャック式で検体保存やサンプリング用に使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

滅菌サンプルパック/保存袋 1000/2000枚入の型番0312-23-68-03のページです。
型番0312-23-68-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌サンプルパック/保存袋 1000/2000枚入

滅菌サンプルパック/保存袋 1000/2000枚入

    テドラー(R)バッグ

    テドラー(R)バッグ

      テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1L

      テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1L

        メーカー 東京硝子器械 アズワン ケニス
        通常価格 15,818円 1,470円 3,444円
        通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目  
        商品タイプ その他 - -
        材質 PE製 - -
        仕様 ガンマ滅菌済み - -

        滅菌サンプルパック/保存袋 1000/2000枚入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0312-23-68-02
        0312-23-68-04
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        寸法
        (mm)
        品名 内容量

        15,818円

        ( 17,400円 )
        1個 -

        3日目

        170×240×0.04サンプルパックH1000枚(100枚×10袋)

        22,364円

        ( 24,600円 )
        1個 -

        3日目

        180×300×0.45保存袋2000枚(200枚×10袋)

        ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました