(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中 0547-58-25-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中 0547-58-25-12

通常単価(税別)
18,243円
税込単価
20,067円

【特長】実験用小動物、特にラットやマウスなどを使用し、無麻酔状態で、静脈注射あ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 受注生産品のため返品交換はご遠慮ください。

型番

0547-58-25-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0547-58-25-12

1個

18,243( 20,067円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】実験用小動物、特にラットやマウスなどを使用し、無麻酔状態で、静脈注射あるいは採血をしたりする際に使用するための固定装置です。
・本装置は、頭部収容筒体及び固定筒体からなり、スライド式で小動物の実験にもっとも簡易的で、各大学・製薬会社及び研究機関等で使用されています。
【商品仕様】
・品名:ラット・マウス固定装置 マウス用 中
・型式:ICN-3
・内径×長さ(mm):Φ36×100
・重量(g):30~40(目安)
・実用新案登録出願済・第5672号
・材質:
・(本体)アクリル樹脂
・(台座)真鍮メッキ加工
・注意事項:アクリル素材の特性上、オートクレーブ滅菌及びアルコール系のご使用はできません。滅菌はアルコールを湿らせた脱脂綿等で拭いてください。
・高温となる場所での使用は避けてください。温度・湿度の条件により割れや反りが生じたり膨張収縮することがあります。
・使用環境や時間の経過により色合いが変化する場合がございます。
・製品には万全を期しておりますが、使用環境による問題発生に関しましては責任を負いかねます。
・商品の仕様は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

(i)ご注意

  • 受注生産品のため返品交換はご遠慮ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中 0547-58-25-12の型番0547-58-25-12のページです。
型番0547-58-25-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中 0547-58-25-12

東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中 0547-58-25-12

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-2 マウス用 小

    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-2 マウス用 小

      東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中

      東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中

        東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-6 ラット用 大 0547-58-25-17

        東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-6 ラット用 大 0547-58-25-17

          東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-4 ラット用 小

          東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-4 ラット用 小

            東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中 0547-58-25-15

            東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中 0547-58-25-15

              ラット・マウス固定装置 ICN-2(マウス用 小)

              ラット・マウス固定装置 ICN-2(マウス用 小)

                ラット・マウス固定装置 ICN-4(ラット用 小)

                ラット・マウス固定装置 ICN-4(ラット用 小)

                  東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-6 ラット用 大

                  東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-6 ラット用 大

                    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中

                    東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中

                      小動物用麻酔装置

                      小動物用麻酔装置

                        血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)

                        血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                          通常価格 18,243円 15,770円 18,243円 41,329円 33,496円 37,207円 15,770円 33,496円 41,329円 37,207円 1,170円 57,000円
                          通常出荷日 16日目   18日目   18日目   18日目   18日目   12日目   18日目   18日目   18日目   18日目   8日目~   1日目~  

                          東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-3 マウス用 中 0547-58-25-12のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          小動物固定器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました