(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

通常単価(税別)
16,235円
税込単価
17,859円

【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時にお...

詳細情報を確認する

型番

0043-28-55-34 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0043-28-55-34

1個

16,235( 17,859円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限としハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。
・・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
・・疎水性フィルター使用で水分の吸収がありません。
・・フィルターキャップの通気フィルターはフラスコ内に侵入し易い真菌・細菌を防ぎます。
【商品仕様】
・放射線滅菌済み
・品名:フィルターキャップ付浮遊細胞培養用フラスコ
・型式:MS-2380R
・培養器面積(cm^2):225
・容量(mL):800
・材質:培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
・入数(個):18

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34の型番0043-28-55-34のページです。
型番0043-28-55-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

    浮遊/接着細胞培養用フラスコ

    浮遊/接着細胞培養用フラスコ

      東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

      東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

        スミロン シャーレ MS-10150 100入

        スミロン シャーレ MS-10150 100入

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
          通常価格 16,235円 18,068円 18,068円 52,000円
          通常出荷日 6日目   8日目~   11日目   19日目  

          東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました