(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

通常単価(税別)
18,068円
税込単価
19,875円

【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時にお...

詳細情報を確認する

型番

0043-28-55-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0043-28-55-12

1個

18,068( 19,875円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限としハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。
・・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
【商品仕様】
・放射線滅菌済み
・型式:MS-2125R
・培養器面積(cm^2):75
・容量(mL):250
・材質:培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
・入数(個):60

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12の型番0043-28-55-12のページです。
型番0043-28-55-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

    東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

    東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

      浮遊/接着細胞培養用フラスコ

      浮遊/接着細胞培養用フラスコ

        浮遊細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

        浮遊細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

          東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

          東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

            浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

            浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

              接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入

              接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入

                浮遊細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

                浮遊細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

                  東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R

                  東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R

                    接着細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

                    接着細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

                      接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

                      接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

                        接着細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

                        接着細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

                          浮遊細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                          浮遊細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 18,068円 20,983円 18,068円 15,013円 16,235円 26,333円 18,068円 42,719円 16,235円 33,685円 21,939円 15,013円 48,338円
                            通常出荷日 11日目   20日目   8日目~   11日目   6日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目  

                            東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました