(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浮遊/接着細胞培養用フラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浮遊/接着細胞培養用フラスコ

通常価格(税別)
18,068円 ~ 33,685円
税込価格
19,875円 ~ 37,054円

【特長】・浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時におけ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    培養容器
  • 材質:
    ポリスチレン(培養面)
  • 滅菌:
    放射線滅菌済み

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細タイプ
有効培養面積(cm2)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
接着系細胞用
75
MS-21250
60個

1個

18,068( 19,875円 )

11日目

50
浮遊系細胞用
25
MS-2105R
200個

1個

33,685( 37,054円 )

8日目

600
浮遊系細胞用
150
MS-2060R
30個

1個

21,124( 23,236円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です
・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています
<0043-28-55-11、0043-28-55-13>
・接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています
<0043-28-55-02>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浮遊/接着細胞培養用フラスコ

浮遊/接着細胞培養用フラスコ

    東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

    東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

      東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

      東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

        スミロン シャーレ MS-10150 100入

        スミロン シャーレ MS-10150 100入

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
          通常価格 18,068円 16,235円 18,068円 52,000円
          通常出荷日 8日目~   6日目   11日目   19日目  
          商品タイプ 培養容器 - - -
          材質 ポリスチレン(培養面) - - -
          滅菌 放射線滅菌済み - - -

          浮遊/接着細胞培養用フラスコのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました