(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠沈管 TPX 50mL 300本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遠沈管 TPX 50mL 300本入

通常単価(税別)
30,290円
税込単価
33,319円

【特長】耐有機溶媒の特性をもつ、透明な材質ですので、フェノール・クロロホルム抽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。

型番

0043-21-31-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0043-21-31-12

1個

30,290( 33,319円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐有機溶媒の特性をもつ、透明な材質ですので、フェノール・クロロホルム抽出時における液-液面の判別に便利です。
・オートクレーブが可能です。(121℃、20分)
・EOG滅菌済みです。
【商品仕様】
・TPX製透明タイプ(赤キャップ)
・型式:MS-57500
・容量:50mL
・寸法(外径×長さ):φ30×115mm
・材質:本体:ポリメチルペンテン
・フタ:ポリエチレン
・入数(個):300

(i)ご注意

  • エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遠沈管 TPX 50mL 300本入の型番0043-21-31-12のページです。
型番0043-21-31-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠沈管 TPX 50mL 300本入

遠沈管 TPX 50mL 300本入

    東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入

    東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入

      遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入

      遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入

        東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製

        東京硝子器械 遠沈管 PP 50mL(5本包装)300本入 半透明にすぐれたポリプロピレン製

          自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入

          自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入

            遠心瓶 PPCO 250mL 4入

            遠心瓶 PPCO 250mL 4入

              ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50ml

              ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50ml

                遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入

                遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入

                  PC培養試験管(オートクレーブ対応)

                  PC培養試験管(オートクレーブ対応)

                    遠心瓶 PC 250mL 4入

                    遠心瓶 PC 250mL 4入

                      東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

                      東京硝子器械 コニカルチューブ未滅菌 15mL・50mL

                        滅菌チューブ (印刷目盛付)

                        滅菌チューブ (印刷目盛付)

                          遠沈管 PP 15mL(25本包装) 400本入

                          遠沈管 PP 15mL(25本包装) 400本入

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 VWR サーモフィッシャーサイエンティフィック 三商 東京硝子器械 アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 30,290円 21,735円 21,999円 21,735円 22,057円 15,149円 16,700円 22,414円 29,237円 16,914円 24,612円 40,432円 27,008円
                            通常出荷日 8日目   39日目   11日目   11日目   1日目   6日目   10日目   11日目   1日目   6日目   3日目   9日目~   11日目  

                            遠沈管 TPX 50mL 300本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました