(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラムチューブ 自立型 2mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0043-21-50-16
セラムチューブ 自立型 2mL セラムチューブ アウタcap 2mL イロツメ

通常単価(税別)
29,204円
税込単価
32,124円

【特長】・溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています・大きなマーキング...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 容量(ml):
    2
  • 詳細タイプ:
    セラムチューブ
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 外径(mm):
    Φ12.5
  • 長さ(mm):
    46
  • 内容量:
    500個

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。

型番

0043-21-50-16 解除

Loading...

商品情報を表示

0043-21-50-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
型式
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0043-21-50-16

本体:自立型/キャップ:アウター
MS-4603X
5色詰(キャップ)
500個

1個

29,204( 32,124円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています
・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています
・オートクレーブ可能です(121℃、20分)
・キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラムチューブ 自立型 2mLの型番0043-21-50-16のページです。
型番0043-21-50-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラムチューブ 自立型 2mL

セラムチューブ 自立型 2mL

    セラムチューブ 自立型 2mL色詰500入

    セラムチューブ 自立型 2mL色詰500入

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 29,204円 29,204円
      通常出荷日 10日目~   11日目  
      商品タイプ その他 -
      容量(ml) 2 -
      詳細タイプ セラムチューブ -
      材質 ポリプロピレン -
      外径(mm) Φ12.5 -

      セラムチューブ 自立型 2mLのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0043-21-50-63
      0043-21-50-66
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      形状 型式 カラー 内容量

      29,204円

      ( 32,124円 )
      1個 -

      11日目

      本体:自立型/キャップ:インナーMS-4503Y黄(キャップ)-

      29,204円

      ( 32,124円 )
      1個 -

      11日目

      本体:自立型/キャップ:インナーMS-4503X5色詰(キャップ)-

      抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました