(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入

通常単価(税別)
29,204円
税込単価
32,124円

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキング...

詳細情報を確認する

型番

0043-21-50-92 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0043-21-50-92

1個

29,204( 32,124円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
・すべて放射線で滅菌されています。
・19500Gの遠心度があり、高速遠心が可能です。試料を遠心分離後に凍結または、融解後に遠心など移しかえの手間なくワンステップで可能です。
・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。
・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
【商品仕様】
・品目:スリムチューブ 高速遠心可
・型式:MS-4702X
・容量(mL):1.5
・寸法(外径×長さ):φ10.5×46mm
・形状:本体:自立型/キャップ:アウター
・材質:ポリプロピレン
・入数(個):500

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入の型番0043-21-50-92のページです。
型番0043-21-50-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入

東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入

    東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入

    東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入

      東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 MS-4701X

      東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 MS-4701X

        東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X

        東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X

          セラムチューブ 自立型 2mL

          セラムチューブ 自立型 2mL

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 29,204円 29,204円 29,204円 29,204円 29,204円
            通常出荷日 11日目   11日目   9日目   9日目   10日目~  

            東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました