(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラムチューブ用ラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0043-21-51-01
セラムチューブ用ラック セラムチューブヨウラック ハイ 1.2/2mLヨウ

通常単価(税別)
9,091円
税込単価
10,000円

【特長】・コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でで...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    本体:ANS/フタ:PVC
  • 仕様:
    フタ付き/50本立て
  • 品目:
    セラムチューブ用ラック
  • 内容量:
    10個

型番

0043-21-51-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0043-21-51-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
型式
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0043-21-51-01

80W×150L×55H
MS-7550L
グレー
1.2、2セラム用
10個

1個

9,091( 10,000円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます
・MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です
・防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラムチューブ用ラックの型番0043-21-51-01のページです。
型番0043-21-51-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラムチューブ用ラック

セラムチューブ用ラック

    セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入

    セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入

      セラムチューブ用ラック 灰 1.2/2mL用10入

      セラムチューブ用ラック 灰 1.2/2mL用10入

        セラムチューブ用ラック 4/5mL用 10個入

        セラムチューブ用ラック 4/5mL用 10個入

          サンプル瓶立

          サンプル瓶立

            ピペックス 8型 12型

            ピペックス 8型 12型

              ガロン瓶用積み重ねコンテナー

              ガロン瓶用積み重ねコンテナー

                ディスポ保管コンテナー(スクリュー管・サンプル管用)

                ディスポ保管コンテナー(スクリュー管・サンプル管用)

                  ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

                  ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                    通常価格 9,091円 9,091円 9,091円 13,708円 7,924円 39,004円 10,900円 9,800円 10,355円
                    通常出荷日 6日目~   10日目   10日目   11日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                    材質 本体:ANS/フタ:PVC - - - - - - - -
                    仕様 フタ付き/50本立て - - - - - - - -
                    品目 セラムチューブ用ラック - - - - - - - -
                    内容量 10個 - - - - - - - -

                    セラムチューブ用ラックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0043-21-51-02
                    0043-21-51-03
                    0043-21-51-04
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    外寸法
                    (mm)
                    型式 容量
                    (ml)
                    内容量

                    9,091円

                    ( 10,000円 )
                    1個 -

                    10日目

                    80W×150L×55HMS-7550Gグリーン1.2、2セラム用-

                    9,091円

                    ( 10,000円 )
                    1個 -

                    10日目

                    80W×150L×55HMS-7550Pピンク1.2、2セラム用-

                    13,708円

                    ( 15,079円 )
                    1個 -

                    10日目

                    80W×150L×96HMS-75600-4、5セラム用-

                    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました