(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒

通常価格(税別)
16,911円 ~ 34,568円
税込価格
18,602円 ~ 38,025円

東京硝子器械 培養用品 マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
形状
ピュアグレード
滅菌
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.35(1ウェル当り)
透明
F底(平底)
非表面処理
非滅菌
781602
100枚

1個

16,911( 18,602円 )

3日目

0.35(1ウェル当り)
F底(平底)
非表面処理(S)
滅菌内容:フタ付き個装、β放射線(ISO11137及びAAMIガイドラインで認証、SAL10-6保証、Ph.Eur及びUSP29基準に適応)
781668
50枚

1個

34,568( 38,025円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 培養用品 マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒

マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒

    マイクロプレート96穴C底 透明 781603 百入

    マイクロプレート96穴C底 透明 781603 百入

      マイクロプレート96穴F底 黒 781611 百入

      マイクロプレート96穴F底 黒 781611 百入

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 16,911円 19,513円 106,234円
        通常出荷日 3日目   5日目   3日目  
        商品タイプ マイクロプレート - -
        材質 PS - -
        寸法(mm) 127.71×85.43×14.10H - -
        ウェル数 96 - -

        マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました