(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

染色バット用トレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

染色バット用トレー

通常単価(税別)
12,971円
税込単価
14,268円

東京硝子器械株式会社【商品仕様】・品名:染色バット用トレー・摘要:60枚入

詳細情報を確認する

型番

0837-14-37-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0837-14-37-03

1個

12,971( 14,268円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械株式会社
【商品仕様】
・品名:染色バット用トレー・摘要:60枚入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

染色バット用トレーの型番0837-14-37-03のページです。
型番0837-14-37-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

染色バット用トレー

染色バット用トレー

    チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

    チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

      チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(東京硝子器械)

      チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(東京硝子器械)

        チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(東京硝子器械)

        チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(東京硝子器械)

          ディスポベースモールド

          ディスポベースモールド

            チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ

            チャンバーカバー 2/8ウェル SCCシリーズ

              チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)

              チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)

                メーカー 東京硝子器械 松浪硝子工業 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 松浪硝子工業
                通常価格 12,971円 56,337円 26,565円 56,337円 43,700円 24,150円 26,565円
                通常出荷日 3日目   6日目   6日目   6日目   8日目   6日目   6日目  

                染色バット用トレーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました