(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニザルト LS/LL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0355-43-15-07
ミニザルト LS/LL型 ミニザルト 0.45マイクロメートル LSガタ

通常単価(税別)
17,802円
税込単価
19,582円

【特長】・有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現・ポアサイズごとに色分けされ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0355-43-15-07 解除

Loading...

商品情報を表示

0355-43-15-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
品名
接続口形状
有効濾過面積(cm2)
濾過対象
残液量
型式
滅菌
フィルター(φmm)
材質
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0355-43-15-07

0.45
滅菌ろ過フィルター ミニザルト(黄)
LS型(出口)
6.2
水系
100μL
17598K
滅菌:EOG
28
膜材質:CA(酢酸セルロース)、容器材質:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
-
50個

1個

17,802( 19,582円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現
・ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します
・用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ
・ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニザルト LS/LL型の型番0355-43-15-07のページです。
型番0355-43-15-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニザルト LS/LL型

ミニザルト LS/LL型

    ミニザルト 0.45μm LS型 50個入

    ミニザルト 0.45μm LS型 50個入

      ミニザルト 0.8μm LL型 50個入

      ミニザルト 0.8μm LL型 50個入

        ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入

        ミニザルトハイフロー 0.1μm LL型 50個入

          メーカー 東京硝子器械 ザルトリウス ザルトリウス ザルトリウス
          通常価格 17,802円 18,000円 17,802円 19,800円
          通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目  
          商品タイプ 抽出器・濾過フィルター - - -
          最高使用圧力 4.5bar - - -
          外径(mm) Φ33 - - -
          耐熱(℃) 50 - - -
          内容量 50個 - - -

          ミニザルト LS/LL型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0355-43-15-03
          0355-43-15-09
          0355-43-15-11
          0355-43-15-51
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          孔径
          (μm)
          品名 接続口形状 有効濾過面積
          (cm2)
          濾過対象 残液量 型式 滅菌 フィルター
          (φmm)
          材質 備考 内容量

          17,802円

          ( 19,582円 )
          1個 -

          6日目

          0.2滅菌ろ過フィルター ミニザルト(青)LS型(出口)6.2水系100μL17597K滅菌:EOG28膜材質:CA(酢酸セルロース)、容器材質:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)--

          17,802円

          ( 19,582円 )
          1個 -

          6日目

          0.8滅菌ろ過フィルター ミニザルト(緑)LL型(出口)6.2水系100μL16592滅菌:EOG28膜材質:CA(酢酸セルロース)、容器材質:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)--

          17,802円

          ( 19,582円 )
          1個 -

          6日目

          1.2滅菌ろ過フィルター ミニザルト(赤)LL型(出口)6.2水系100μL17593K滅菌:EOG28膜材質:CA(酢酸セルロース)、容器材質:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)--

          20,122円

          ( 22,134円 )
          1個 -

          7日目

          -滅菌ろ過フィルター ミニザルトGF(白) 前処理LL型(出口)6.2水系100μL17824K未滅菌28膜材質:GF(グラスファイバー)、容器材質:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)--

          ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました