(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニザルトRC15 0.2/0.45μm LS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0355-43-16-05
ミニザルトRC15 0.2/0.45μm LS型 ミニザルトRC15 0.2マイクロメートル LSガタ

通常単価(税別)
12,404円
税込単価
13,644円

【特長】・残液量が少なく、タンパク質低吸着・低溶出な膜材料を採用・幅広い溶媒に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    抽出器・濾過フィルター
  • 品名:
    分析前処理用フィルター ミニザルトRC 15
  • 接続口形状:
    LS型(出口)
  • 有効濾過面積(cm2):
    1.7
  • 最高使用圧力:
    6bar
  • 濾過対象:
    水系・非水系
  • 残液量:
    10μL
  • 滅菌:
    未滅菌
  • フィルター(φmm):
    15
  • 材質:
    膜材質:RC(再生セルロース)、容器材質:PP(ポリプロピレン)
  • 外径(mm):
    Φ25
  • 耐熱(℃):
    121

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0355-43-16-05 解除

Loading...

商品情報を表示

0355-43-16-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0355-43-16-05

0.2
17761K
50個

1個

12,404( 13,644円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・残液量が少なく、タンパク質低吸着
・低溶出な膜材料を採用
・幅広い溶媒に対応可能(水溶液・有機溶媒いずれも可)
・オートクレーブ可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニザルトRC15 0.2/0.45μm LS型の型番0355-43-16-05のページです。
型番0355-43-16-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニザルトRC15 0.2/0.45μm LS型

ミニザルトRC15 0.2/0.45μm LS型

    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入

    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入

      ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入

      ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入

        ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入

        ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入

          ミニザルトRC15 0.2μm LS型 500個入

          ミニザルトRC15 0.2μm LS型 500個入

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ザルトリウス ザルトリウス
            通常価格 12,404円 12,404円 14,000円 91,273円 82,442円
            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   20日目  
            商品タイプ 抽出器・濾過フィルター - - - -
            品名 分析前処理用フィルター ミニザルトRC 15 - - - -
            接続口形状 LS型(出口) - - - -
            有効濾過面積(cm2) 1.7 - - - -
            最高使用圧力 6bar - - - -

            ミニザルトRC15 0.2/0.45μm LS型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0355-43-16-08
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            孔径
            (μm)
            型式 内容量

            82,442円

            ( 90,686円 )
            1個 -

            6日目

            0.4517762Q500個

            ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました