(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入

通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【特長】残液量が少なく、タンパク質低吸着。・低溶出な膜材料を採用。・幅広い溶媒...

詳細情報を確認する

型番

0355-43-16-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0355-43-16-09

1個

14,000( 15,400円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】残液量が少なく、タンパク質低吸着。
・低溶出な膜材料を採用。
・幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
・オートクレーブ可能。
【商品仕様】
・水系/非水系
・品名:分析前処理用フィルター ミニザルトRC 25
・型式:17764K
・孔径(μm):0.2
・出口形状:LS型
・滅菌:×
・膜材質:RC:再生セルロース
・入数(個):50
・膜材質:RC(再生セルロース)
・容器材質:PP(ポリプロピレン)
・有効ろ過面積:4.8cm^2
・フィルター(φ):25mm
・外径(φ):32mm
・孔径(μm):0.2/0.45
・残液量:100μL
・最大使用圧:6bar
・耐熱温度:121℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入の型番0355-43-16-09のページです。
型番0355-43-16-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入

ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入

    ミニザルトRC15 0.2/0.45μm LS型

    ミニザルトRC15 0.2/0.45μm LS型

      ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入

      ミニザルトRC15 0.45μm LS型 50個入

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 14,000円 12,404円 12,404円
        通常出荷日 6日目   6日目~   6日目  

        ミニザルトRC25 0.2μm LS型 50個入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました