(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0519-56-94-22
蓋付きオリコン 青/透明 フタツキオリコン CF-S51NR アオ/トウメイ 50L

蓋付きオリコン 青/透明 0519-56-94-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,292円
税込単価
10,221円

【特長】・折タタミコンテナーとフタが一体化され、フタの損失を防止します・金属部...

詳細情報を確認する

型番

0519-56-94-22 解除

Loading...

0519-56-94-22 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形寸法(mm)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0519-56-94-22

50
530×366×334
型式:CF-S51NR
1個

1個

9,292( 10,221円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折タタミコンテナーとフタが一体化され、フタの損失を防止します
・金属部分を使用しないオールプラスチック製で、リサイクルを考えた地球に優しい製品です
・フタはロック付きで輸送時など、荷物の飛び出しを防ぎます

Loading...

0519-56-94-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蓋付きオリコン 青/透明の型番0519-56-94-22のページです。
型番0519-56-94-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蓋付きオリコン 青/透明

蓋付きオリコン 青/透明

    折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)

    折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)

      折畳コンテナ(ロック付・青)

      折畳コンテナ(ロック付・青)

        マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

        マジックコンテナ(折りたたみコンテナ)

          オリコン

          オリコン

            92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)

            92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)

              折りたたみ式コンテナ(ふた付)

              折りたたみ式コンテナ(ふた付)

                サンクレットオリコン 30A(2)

                サンクレットオリコン 30A(2)

                  扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

                  扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

                    薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

                    薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

                      ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB

                      ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB

                        50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)

                        50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)

                          オリコン P48A 青/黒

                          オリコン P48A 青/黒

                            メーカー 東京硝子器械 岐阜プラスチック工業 エスコ アズワン 三甲 エスコ エスコ 三甲 三商 岐阜プラスチック工業 アズワン エスコ 三甲
                            通常価格 8,826円 7,504円 6,751円 3,760円 5,288円 7,769円 3,898円 7,686円 5,458円 2,875円 12,210円 4,372円 7,589円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ -
                            2色 - ブルー - - ブルー 2色 ブルー - グリーン ブルー 2色 ブルー
                            色詳細 青/透明 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            蓋付きオリコン 青/透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0519-56-94-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形寸法
                            (mm)
                            備考 内容量

                            8,826円

                            ( 9,709円 )
                            1個 -

                            10日目

                            40530×366×281型式:CF-S41NR-

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました