(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏み台 2段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

踏み台 2段

通常単価(税別)
32,361円
税込単価
35,597円

【特長】・アルミ製ですので計量で持ち運びに便利です。・・天板には滑り止めシート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    120
  • 天板高さ(m):
    0.5

型番

0862-57-23-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0862-57-23-01

1個

32,361( 35,597円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミ製ですので計量で持ち運びに便利です。
・・天板には滑り止めシートを装着しています。
・・非磁性のため、MRI検査室および手術の際にも使用することができます。
【商品仕様】
・段数:2
・外形寸法(mm):460×530×250/500H
・重量(kg):2.8
・耐荷重(kg):120

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

踏み台 2段の型番0862-57-23-01のページです。
型番0862-57-23-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏み台 2段

踏み台 2段

    踏み台 1段

    踏み台 1段

      セフティーステップ

      セフティーステップ

        500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

        500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

          丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

          丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

            ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

            ローハイシステムステップ カラー足踏台 アルミ製

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ エスコ ユニオンスチール ユニオンスチール
              通常価格 32,361円 11,647円 27,860円 24,610円 43,485円 18,073円
              通常出荷日 12日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 11日目   11日目  
              商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
              最大使用質量(Kg) 120 120 136 150 80 80
              天板高さ(m) 0.5 0.2 - 0.17 0.5 -

              踏台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました