(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明SUSハウジング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明SUSハウジング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,089円 46,748円
税込単価
55,098円 51,423円

【特長】・ハウジング内部の液体状況が一目でわかる構造となっています。・・上下の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 内部のエレメントについては、別販売となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0488-64-57-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0488-64-57-41

1個

50,089円

46,748

( 51,423円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ハウジング内部の液体状況が一目でわかる構造となっています。
・・上下のSUS部とPC筒の3点組み合わせ構造になっています。
・・別売エレメントは油水分離型、吸水型、ろ過型があります。お問合せください。
【商品仕様】
・型式:KE-100
・寸法(mm):101×345H
・重量(kg):約2.8
・・ハウジング材質:SUS316L/アクリル
・・最大耐圧:0.9MPa
・・常用耐圧:0.45MPa以下
・・接続:PT/3/4

(i)ご注意

  • 内部のエレメントについては、別販売となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明SUSハウジングの型番0488-64-57-41のページです。
型番0488-64-57-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明SUSハウジング

透明SUSハウジング

    透明SUSハウジング 東京硝子器械

    透明SUSハウジング 東京硝子器械

      オイルミストトラップ CT-D-150

      オイルミストトラップ CT-D-150

        電磁弁(YTV型)

        電磁弁(YTV型)

          電磁弁(MLV型)

          電磁弁(MLV型)

            ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)

            ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)

              小型液体ポンプ MWシリーズ

              小型液体ポンプ MWシリーズ

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン サンプラテック サンプラテック アズワン 東京硝子器械
                通常価格 50,089円 50,089円 24,000円 25,494円 24,658円 28,223円 22,448円
                通常出荷日 8日目   8日目   1日目   9日目   9日目   1日目   3日目  

                透明SUSハウジングのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました