(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度ロガー LR5001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度ロガー LR5001

通常単価(税別)
31,453円
税込単価
34,598円

【特長】・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズです。・一目でわかりや...

詳細情報を確認する

型番

0685-70-23-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0685-70-23-12

1個

31,453( 34,598円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズです。
・一目でわかりやすい2項目表示です。
・記録を停止しないでPCにデータ転送可能です。
・最大で従来比3倍の記憶容量。(1chあたり60000データ)
・変化を逃がさず記録する、統計値記録モードを搭載。
・電池がなくなっても測定データは消えません。
・万が一の誤動作でも安心です。(一つ前の記録データをバックアップ)
【商品仕様】
・型式:LR5001
・測定範囲(℃):(温度)-40.0~85.0
・(湿度)0%rh~100%rh
・外形寸法(mm)/重量(g):79×28×57H/105
・測定項目:温度1ch/湿度1ch
・電源:単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
・基本確度:(10~35℃)±0.5℃(本体+センサ確度、-40~85℃は別途既定)、(25℃)±5%rh(本体+センサ確度、10~90%rhは別途既定)
・記録容量:瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ
・記録間隔:1~30秒、1~60分、15設定
・インターフェース:通信アダプタまたは、データコレクタと赤外線通信

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

温湿度ロガー LR5001の型番0685-70-23-12のページです。
型番0685-70-23-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度ロガー LR5001

温湿度ロガー LR5001

    データロガー 温度用 LR5011

    データロガー 温度用 LR5011

      データロガー LR5031

      データロガー LR5031

        温度データロガー 62-5001-28

        温度データロガー 62-5001-28

          電圧ロガー直流電圧測定用 LR5041

          電圧ロガー直流電圧測定用 LR5041

            電圧ロガー直流電圧測定用 LR5042

            電圧ロガー直流電圧測定用 LR5042

              電圧ロガー直流電圧測定用 LR5043

              電圧ロガー直流電圧測定用 LR5043

                データロガー 温度用 LR5021

                データロガー 温度用 LR5021

                  温湿度変換器

                  温湿度変換器

                    温湿度SDデータレコーダー

                    温湿度SDデータレコーダー

                      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

                      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

                        壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                        壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                          クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

                          クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ 三商 エー・アンド・デイ T&D
                            通常価格 31,453円 19,800円 19,800円 29,000円 19,800円 19,800円 19,800円 37,282円 26,821円 14,220円 5,100円 8,835円 32,742円
                            通常出荷日 12日目   5日目   5日目   1日目   12日目   12日目   12日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            温湿度ロガー LR5001のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました