(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データロガー LR5051

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

データロガー LR5051

通常単価(税別)
34,092円
税込単価
37,501円

【特長】・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズです。・一目でわかりや...

詳細情報を確認する

型番

0685-70-23-15 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0685-70-23-15

1個

34,092( 37,501円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズです。
・一目でわかりやすい2項目表示です。
・記録を停止しないでPCにデータ転送可能です。
・記録しながら電池交換ができます。(電池を外しても約30秒間は記録を継続)
・最大で従来比3倍の記憶容量。(1chあたり60000データ)
・変化を逃がさず記録する、統計値記録モードを搭載。
・電池がなくなっても測定データは消えません。
・万が一の誤動作でも安心です。(一つ前の記録データをバックアップ)
【商品仕様】
・クランプロガー
・型式:LR5051
・測定範囲:AC500.0mA~1000Arms
・外形寸法(mm)/重量(g):79×37×70H/165
・測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch、オプションのクランプオンセンサを使用)
・電源:単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
・基本確度:±0.5%rds.±5dgt.(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ確度
・記録容量:瞬時値記録 60000データ/ch、統計値記録15000データ/ch
・記録間隔:1~30秒、1~60分、15設定
・インターフェース:通信アダプタまたは、データコレクタと赤外線通信

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

データロガー LR5051の型番0685-70-23-15のページです。
型番0685-70-23-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データロガー LR5051

データロガー LR5051

    電圧ロガー直流電圧測定用 LR5042

    電圧ロガー直流電圧測定用 LR5042

      電圧ロガー直流電圧測定用 LR5043

      電圧ロガー直流電圧測定用 LR5043

        電圧ロガー直流電圧測定用 LR5041

        電圧ロガー直流電圧測定用 LR5041

          温湿度ロガー LR5001

          温湿度ロガー LR5001

            データロガー 温度用 LR5011

            データロガー 温度用 LR5011

              データロガー LR5031

              データロガー LR5031

                データロガー 温度用 LR5021

                データロガー 温度用 LR5021

                  デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                  デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                    温湿度SDデータレコーダー AD-5696

                    温湿度SDデータレコーダー AD-5696

                      コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

                      コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

                        T&D 温度記録計 MCR-4TC

                        T&D 温度記録計 MCR-4TC

                          放射温度計 Fluke-566

                          放射温度計 Fluke-566

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ライン精機 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 三商 東京硝子器械
                            通常価格 34,092円 19,800円 19,800円 19,800円 31,453円 19,800円 19,800円 37,282円 26,796円 15,275円 98,589円 37,000円 59,112円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   2日目   20日目  

                            データロガー LR5051のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました