(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

μR10000記録計 6打点式/1・2・4ペン記録計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0173-70-01-31
μR10000記録計 6打点式/1・2・4ペン記録計 MR10000キロクケイ 1ペンキロクケイ

通常単価(税別)
235,153円
税込単価
258,668円

【特長】・完全非接触化による高信頼性・小型軽量化を達成・国際規格対応。(CSA...

詳細情報を確認する

  • 仕様2:
    ・記録幅:100mm・記録紙長:16m(折タタミ式)・定格電源電圧:100~240VAC(自動切換え)・電源周波数:50Hz/60Hz(自動切換え)・外形寸法:144×220×144Hmm

型番

0173-70-01-31 解除

Loading...

仕様

0173-70-01-35・6点/10秒の高速打点記録を実現
・品番:436106-1
・記録方式:6打点式
・重量(kg):約2.5
・記録周期:最速記録周期(6点/10秒)
・記録紙送り速度:1~1500mm/h(1mmステップ)
0173-70-01-32・4ペンモデルをラインナップ
・品番:436102-1
・記録方式:2ペン記録計
・重量(kg):約2.2
・記録周期:チャンネルごとに連続記録
・記録紙送り速度:5~12000mm/h(82段階)
0173-70-01-34・4ペンモデルをラインナップ
・品番:436104-1
・記録方式:4ペン記録計
・重量(kg):約2.4
・記録周期:チャンネルごとに連続記録
・記録紙送り速度:5~12000mm/h(82段階)
0173-70-01-31・4ペンモデルをラインナップ
・品番:436101-1
・記録方式:1ペン記録計
・重量(kg):約2.1
・記録周期:チャンネルごとに連続記録
・記録紙送り速度:5~12000mm/h(82段階)
商品情報を表示

0173-70-01-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0173-70-01-31

・4ペンモデルをラインナップ・品番:436101-1・記録方式:1ペン記録計・重量(kg):約2.1・記録周期:チャンネルごとに連続記録・記録紙送り速度:5~12000mm/h(82段階)

1個

235,153( 258,668円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全非接触化による高信頼性
・小型軽量化を達成
・国際規格対応。(CSA142、IEC348)
・一画面一設定の対話式設定を採用
・大型VFD5×7ドットマトリックスディスプレイで、遠くからでも測定値を鮮明表示

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

μR10000記録計 6打点式/1・2・4ペン記録計の型番0173-70-01-31のページです。
型番0173-70-01-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

μR10000記録計 6打点式/1・2・4ペン記録計

μR10000記録計 6打点式/1・2・4ペン記録計

    温度記録計 18028 (チャート紙タイプ)

    温度記録計 18028 (チャート紙タイプ)

      カウントチェッカ ポカパトロール

      カウントチェッカ ポカパトロール

        計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F

        計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F

          MG30(I/F モジュール仕様)

          MG30(I/F モジュール仕様)

            温湿度記録計NWR-9903

            温湿度記録計NWR-9903

              小型自記温湿度計(クォーツ時計) 7008

              小型自記温湿度計(クォーツ時計) 7008

                542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタ

                542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタ

                  メーカー 東京硝子器械 アズワン 東日製作所 ミツトヨ マグネスケール アズワン アズワン ミツトヨ
                  通常価格 235,153円 30,958円 57,652円 70,102円 29,601円 54,533円 59,050円 48,171円
                  通常出荷日 4日目~   9日目   7日目   2日目   3日目   1日目   1日目   4日目  
                  仕様2 ・記録幅:100mm・記録紙長:16m(折タタミ式)・定格電源電圧:100~240VAC(自動切換え)・電源周波数:50Hz/60Hz(自動切換え)・外形寸法:144×220×144Hmm - - - - - - -

                  μR10000記録計 6打点式/1・2・4ペン記録計のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0173-70-01-32
                  0173-70-01-34
                  0173-70-01-35
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  仕様1

                  322,153円

                  ( 354,368円 )
                  1個 -

                  15日目

                  ・4ペンモデルをラインナップ・品番:436102-1・記録方式:2ペン記録計・重量(kg):約2.2・記録周期:チャンネルごとに連続記録・記録紙送り速度:5~12000mm/h(82段階)

                  494,653円

                  ( 544,118円 )
                  1個 -

                  15日目

                  ・4ペンモデルをラインナップ・品番:436104-1・記録方式:4ペン記録計・重量(kg):約2.4・記録周期:チャンネルごとに連続記録・記録紙送り速度:5~12000mm/h(82段階)

                  258,402円

                  ( 284,242円 )
                  1個 -

                  4日目

                  ・6点/10秒の高速打点記録を実現・品番:436106-1・記録方式:6打点式・重量(kg):約2.5・記録周期:最速記録周期(6点/10秒)・記録紙送り速度:1~1500mm/h(1mmステップ)

                  測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました