(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OIML型標準分銅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OIML型標準分銅

通常価格(税別)
18,534円 ~ 113,361円
税込価格
20,387円 ~ 124,697円

【特長】・OIML規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です・日本工業規格「J...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    円筒型
  • 材質:
    非磁性ステンレス
  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    天びん用分銅
  • 材質詳細:
    非磁性ステンレス鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • JCSSロゴマーク付き校正証明書は、別料金にて発行いたします。<0906-65-54-84、0906-65-55-88、0906-65-55-95、0906-65-55-97、0906-65-56-13、0906-65-56-14>
  • 50mg以下は含まれておりません。<0906-65-55-95>

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
公称値(kg)
形状詳細
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
M2級
円筒型(JIS<OIML>規格適合)
単品(ケース付き)

1個

113,361( 124,697円 )

13日目

0.1
F2級
円筒型(JIS<OIML>規格適合)
単品(ケース付き)

1個

18,534( 20,387円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です
・日本工業規格「JIS B7609:2008」に定められたすべての基準に適合し、新JISマーク(JIS規格 適合のしるし)が付いています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • JCSSロゴマーク付き校正証明書は、別料金にて発行いたします。<0906-65-54-84、0906-65-55-88、0906-65-55-95、0906-65-55-97、0906-65-56-13、0906-65-56-14>
  • 50mg以下は含まれておりません。<0906-65-55-95>
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OIML型標準分銅

OIML型標準分銅

    OIML型標準分銅 50g F1級

    OIML型標準分銅 50g F1級

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 18,534円 14,499円
      通常出荷日 13日目   20日目  
      形状 円筒型 -
      材質 非磁性ステンレス -
      商品タイプ 天秤関連品 -
      オプション品 天びん用分銅 -
      材質詳細 非磁性ステンレス鋼 -

      分銅カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました