(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子台ばかり FGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0123-65-69-01
電子台ばかり FGシリーズ デンシダイバカリ FG-30KAM

通常単価(税別)
34,927円
税込単価
38,420円

【特長】・高速応答約1秒・kgと個数モードの2つの表示が切換え可能です・「HI...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 秤量(g):
    30000
  • 最小表示(mg):
    5000
  • 寸法(mm):
    300×380(計量台)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0123-65-69-01 解除

Loading...

 
商品情報を表示

0123-65-69-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0123-65-69-01

FG-30KAM

1個

34,927( 38,420円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速応答約1秒
・kgと個数モードの2つの表示が切換え可能です
・「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定します
・ACアダプター(付属)と乾電池単2×4(別売)の2電源方式です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子台ばかり FGシリーズの型番0123-65-69-01のページです。
型番0123-65-69-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子台ばかり FGシリーズ

電子台ばかり FGシリーズ

    電子台ばかり FG-150KBM

    電子台ばかり FG-150KBM

      電子台ばかり FG-150KAL

      電子台ばかり FG-150KAL

        電子台ばかり FG-60KAL

        電子台ばかり FG-60KAL

          デジタル台秤 FGシリーズ

          デジタル台秤 FGシリーズ

            デジタル台秤 FG-60KBM

            デジタル台秤 FG-60KBM

              防塵・防水デジタル台はかり SW

              防塵・防水デジタル台はかり SW

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 アズワン
                通常価格 31,775円 31,775円 38,080円 38,080円 45,000円 45,000円 154,989円
                通常出荷日 6日目   6日目   9日目   6日目   6日目~   19日目   8日目~  
                商品タイプ 電子天秤 - - - デジタル台はかり - -
                秤量(g) 30000 - - - - - -
                最小表示(mg) 5000 - - - - - -
                寸法(mm) 300×380(計量台) - - - - - -

                電子台ばかり FGシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0123-65-69-04
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                型式

                31,775円

                ( 34,953円 )
                1個 -

                6日目

                FG-30KBM

                天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました