(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0933-64-22-03
周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H コールドライト UV レーザーカンレン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
444,402円
税込単価
488,842円

小型軽量で高速応答です。・入力電圧(V):AC100単相/AC200単相・出力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連用品
  • 詳細タイプ:
    周波数変換器
  • 入力周波数範囲(Hz):
    47~63
  • 出力周波数(Hz):
    50/60切換え
  • 応答速度(μsec):
    500
  • 周波数精度(Hz):
    0.01
  • 波形歪率:
    0.9%(抵抗負荷)、3%(整流負荷)
  • 使用環境:
    0~40℃、35~85%RH

(i)ご注意

  • 中~大容量に関しましては、ETRシリーズにて対応しております。お問合せください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0933-64-22-03 解除

Loading...

商品情報を表示

0933-64-22-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
外形寸法(mm)
入力電圧(V)
出力電圧(V)
出力容量(Kva)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0933-64-22-03

SW-500H
W300×D293×H110
AC200単相
AC200単相
0.5
7000

1個

444,402( 488,842円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型軽量で高速応答です。
・入力電圧(V):AC100単相/AC200単相
・出力電圧(V):AC100単相/AC200単相

(i)ご注意

  • 中~大容量に関しましては、ETRシリーズにて対応しております。お問合せください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000Hの型番0933-64-22-03のページです。
型番0933-64-22-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

    周波数変換器 SW-1000H

    周波数変換器 SW-1000H

      周波数変換器 SW-500H

      周波数変換器 SW-500H

        周波数変換器 SW-500

        周波数変換器 SW-500

          多出力直流安定化電源 PWシリーズ

          多出力直流安定化電源 PWシリーズ

            直流安定化電源 PSWシリーズ

            直流安定化電源 PSWシリーズ

              直流安定化電源 DPSシリーズ

              直流安定化電源 DPSシリーズ

                テクノライト KTX-100E

                テクノライト KTX-100E

                  東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                  東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                    アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

                    アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

                      TGKエレクトロースライダー 105

                      TGKエレクトロースライダー 105

                        ストロボスコープ DT-2239A

                        ストロボスコープ DT-2239A

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                          通常価格 368,332円 460,107円 444,402円 368,332円 133,280円 130,000円 18,605円 61,117円 75,958円 3,243円 10,313円 55,428円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   16日目   8日目~   3日目   12日目  
                          商品タイプ その他関連用品 - - - - - - - - LED光源装置 - -
                          詳細タイプ 周波数変換器 - - - - - - - - - - -
                          入力周波数範囲(Hz) 47~63 - - - - - - - - - - -
                          出力周波数(Hz) 50/60切換え - - - - - - - - - - -
                          応答速度(μsec) 500 - - - - - - - - - - -

                          周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000Hのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0933-64-22-01
                          0933-64-22-04
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          型式 外形寸法
                          (mm)
                          入力電圧
                          (V)
                          出力電圧
                          (V)
                          出力容量
                          (Kva)
                          重量
                          (g)

                          368,332円

                          ( 405,165円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          SW-500W300×D293×H110AC100単相AC100単相0.57000

                          460,107円

                          ( 506,118円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          SW-1000HW300×D351×H197AC200単相AC200単相110500

                          コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました