(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0753-75-23-06
LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS コールドライト UV レーザーカンレン

通常単価(税別)
70,540円
税込単価
77,594円

【特長】・ハロゲン光源に置き換わるライトガイド挿入タイプのLED光源です・ライ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED光源装置
  • 光源タイプ:
    LED
  • 電源(V):
    AC100~240±10%
  • 外形寸法(mm):
    78×200×144H
  • 色温度:
    5600K(参考値) 白色光
  • 入力周波数(Hz):
    50/60
  • 重量(g):
    2000
  • 質量(kg):
    2.0(電源コードを除く)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0753-75-23-06 解除

Loading...

商品情報を表示

0753-75-23-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
照度(lux)
型式
消費電力(W)
冷却方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0753-75-23-06

450000(100W相当)
LA-HDF108AS
20
自然放熱

1個

70,540( 77,594円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハロゲン光源に置き換わるライトガイド挿入タイプのLED光源です
・ライトガイドはお手持ちのものをそのままご使用できますので、ライティングはそのままで、省エネ、長寿命を実現します
・自然放熱設計(ファンレス)で静か、照度もトップクラスの明るさです
・ライトガイド挿入部にカラーフィルターを付けることで、お好みの色等に変えられます(別売)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED光源装置 LA-HDF158AS・108ASの型番0753-75-23-06のページです。
型番0753-75-23-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

    東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

    東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

      東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)

      東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)

        ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

        ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

          東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

          東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

            電圧調光電源

            電圧調光電源

              LEDフレキシブルアーム光源 独立調光型 STA-B2

              LEDフレキシブルアーム光源 独立調光型 STA-B2

                スポットタイプ同軸LED照明

                スポットタイプ同軸LED照明

                  ファイバ照明LED光源ルミナエース

                  ファイバ照明LED光源ルミナエース

                    LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

                    LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

                      顕微鏡用UV LEDリング照明セット

                      顕微鏡用UV LEDリング照明セット

                        テクノライト KTX-100E

                        テクノライト KTX-100E

                          直流安定化電源 DPSシリーズ

                          直流安定化電源 DPSシリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 70,540円 66,889円 72,143円 84,366円 75,958円 39,200円 41,429円 14,250円 6,990円 89,975円 139,445円 61,117円 18,605円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   15日目   16日目   12日目   1日目   26日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ LED光源装置 - - - - その他関連用品 - LED光源装置 - - LED光源装置 - -
                            光源タイプ LED - - - - その他 - LED - - LED - -
                            電源(V) AC100~240±10% - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm) 78×200×144H - - - - - - - - - - - -
                            色温度 5600K(参考値) 白色光 - - - - - - - - - - - -

                            LED光源装置 LA-HDF158AS・108ASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0753-75-23-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            照度
                            (lux)
                            型式 消費電力
                            (W)
                            冷却方式

                            71,423円

                            ( 78,565円 )
                            1個 -

                            6日目

                            600000(150W相当)LA-HDF158AS26自然放熱+強制ファン

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました