(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラクールガードソフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0601-87-07-34
ラクールガードソフト ラクールガードソフト L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,385円
税込単価
4,824円

【特長】・腰部の固定・支持力、腹圧上昇効果に優れた腰部固定帯です・背・腰部が幅...

詳細情報を確認する

型番

0601-87-07-34 解除

Loading...

商品情報を表示

0601-87-07-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ詳細
腰回り(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0601-87-07-34

L
-
85~100

4個

4,385( 4,824円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰部の固定・支持力、腹圧上昇効果に優れた腰部固定帯です
・背・腰部が幅広で固定力を重視し、一重タイプの補助ベルトで腰部への負担を軽減します
・ソフトなパイル生地と織りゴム(コットン)生地を採用しています
・腰部を保温するとともにやさしくフィットします

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラクールガードソフトの型番0601-87-07-34のページです。
型番0601-87-07-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラクールガードソフト

ラクールガードソフト

    ラクールガードソフト M

    ラクールガードソフト M

      ラクールガードクール

      ラクールガードクール

        ラクールガードクール S

        ラクールガードクール S

          安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

          安全帯胴当てベルト(GAWシリーズ)

            安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

            安全帯胴当てベルト(GASシリーズ)

              ベルトサポーター(型崩れしにくい)

              ベルトサポーター(型崩れしにくい)

                足首リブ

                足首リブ

                   サポーター(手首左用)

                  サポーター(手首左用)

                    プロガードライト・メッシュ アルミ L

                    プロガードライト・メッシュ アルミ L

                      プロガードライト・メッシュ

                      プロガードライト・メッシュ

                        プロガードライト・メッシュ プラ M

                        プロガードライト・メッシュ プラ M

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール エスコ 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                          通常価格 4,385円 4,385円 4,385円 4,385円 4,438円 3,905円 5,322円 60,087円 2,300円 3,771円 3,771円 3,771円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目  
                          商品タイプ ベルトサポーター - ベルトサポーター - ベルトサポーター ベルトサポーター - ワーキングサポーター ワーキングサポーター - ベルトサポーター -
                          ホワイト - ホワイト - ブラック ブラック - - ホワイト - ホワイト -

                          ラクールガードソフトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0601-87-07-31
                          0601-87-07-32
                          0601-87-07-35
                          0601-87-07-36
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ サイズ詳細 腰回り
                          (cm)

                          4,385円

                          ( 4,824円 )
                          4個 あり

                          6日目

                          -SS55~70

                          4,385円

                          ( 4,824円 )
                          4個 あり

                          6日目

                          S-65~80

                          4,385円

                          ( 4,824円 )
                          4個 あり

                          6日目

                          2L/LL-95~110

                          4,385円

                          ( 4,824円 )
                          4個 あり

                          6日目

                          3L-105~120

                          サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました