(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールフード 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールフード 白

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
4,619円 4,437円
税込単価
5,081円 4,881円

【特長】・本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています・ツバとマス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば付き
  • 帯電加工:
    なし
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5%
  • 型式:
    DC-5182

型番

0316-87-05-42 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
頭廻サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0316-87-05-42

M
66

4個

4,619円

4,437

( 4,881円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています
・ツバとマスク掛けは耐洗濯の織芯入りです
・額はパイル素材で落髪・ズレ防止と汗止めの効果があります
・立体ケープで肩の負担を軽減し動きやすさを考慮しました
・メガネさしを装備

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クールフード 白の型番0316-87-05-42のページです。
型番0316-87-05-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールフード 白

クールフード 白

    クールフード 白 DC-5182 S

    クールフード 白 DC-5182 S

      クールフード 桃

      クールフード 桃

        クールフード 青

        クールフード 青

          クールフード 緑

          クールフード 緑

            クールフード 緑 DC-5213 M

            クールフード 緑 DC-5213 M

              異物落下防止フード PA1482

              異物落下防止フード PA1482

                フード 異物混入防止タイプ(M,L)

                フード 異物混入防止タイプ(M,L)

                  ディスポキャップ(プロテクガード)

                  ディスポキャップ(プロテクガード)

                    TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)

                    TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ゴールドウイン アズワン アズワン トラスコ中山
                      通常価格 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 6,000円 1,140円 11,142円 4,354円
                      通常出荷日 10日目~   10日目   10日目~   10日目~   10日目   10日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ フード - フード フード フード - フード フード キャップ -
                      仕様 つば付き - つば付き つば付き つば付き - つば付き - つば無し -
                      帯電加工 なし - なし なし なし - なし - なし -
                      ホワイト - ピンク ブルー グリーン - ホワイト - ホワイト ホワイト
                      材質 ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5% - ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5% ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5% ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5% - - - - -

                      クールフード 白のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0316-87-05-43
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 頭廻サイズ
                      (cm)

                      4,619円

                      ( 5,081円 )
                      4個 -

                      10日目

                      L68

                      フードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました