(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールフード 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールフード 青

通常価格(税別)
4,619円
税込価格
5,081円

【特長】・本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています・ツバとマス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば付き
  • 帯電加工:
    なし
  • 色:
    ブルー
  • 詳細色:
    サックス
  • 材質:
    ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5%
  • 型式:
    DC-5212

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
頭廻サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
64

4個

4,619( 5,081円 )

10日目

M
66

4個

4,619( 5,081円 )

11日目

L
68

4個

4,619( 5,081円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています
・ツバとマスク掛けは耐洗濯の織芯入りです
・額はパイル素材で落髪・ズレ防止と汗止めの効果があります
・立体ケープで肩の負担を軽減し動きやすさを考慮しました
・メガネさしを装備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールフード 青

クールフード 青

    クールフード 緑

    クールフード 緑

      クールフード 緑 DC-5213 M

      クールフード 緑 DC-5213 M

        クールフード 桃

        クールフード 桃

          クールフード 黄

          クールフード 黄

            クールフード 黄 DC-5013 L

            クールフード 黄 DC-5013 L

              Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

              Linet TriApex異物混入防止対策フードJK487C

                クールフード 白 DC-5182 S

                クールフード 白 DC-5182 S

                  クールフード 白

                  クールフード 白

                    メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東洋リントフリー 東京硝子器械 東京硝子器械
                    通常価格 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 2,653円 4,619円 4,619円
                    通常出荷日 10日目~   10日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   1日目~   10日目   10日目~  
                    商品タイプ フード フード - フード フード - - - フード
                    仕様 つば付き つば付き - つば付き つば付き - - - つば付き
                    帯電加工 なし なし - なし なし - - - なし
                    ブルー グリーン - ピンク 他色 - - - ホワイト
                    詳細色 サックス - - - イエロー - - - -

                    クールフード 青のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    フードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました