(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールフード 桃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0316-87-05-50
クールフード 桃 クールフード モモ DC-5012 S

通常単価(税別)
4,619円
税込単価
5,081円

【特長】・本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています・ツバとマス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フード
  • 仕様:
    つば付き
  • 帯電加工:
    なし
  • 色:
    ピンク
  • 材質:
    ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5%
  • 型式:
    DC-5012

型番

0316-87-05-50 解除

Loading...

商品情報を表示

0316-87-05-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
頭廻サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0316-87-05-50

S
64

4個

4,619( 5,081円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています
・ツバとマスク掛けは耐洗濯の織芯入りです
・額はパイル素材で落髪・ズレ防止と汗止めの効果があります
・立体ケープで肩の負担を軽減し動きやすさを考慮しました
・メガネさしを装備

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クールフード 桃の型番0316-87-05-50のページです。
型番0316-87-05-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールフード 桃

クールフード 桃

    クールフード 白 DC-5182 S

    クールフード 白 DC-5182 S

      クールフード 黄

      クールフード 黄

        クールフード 緑 DC-5213 M

        クールフード 緑 DC-5213 M

          クールフード 緑

          クールフード 緑

            クールフード 白

            クールフード 白

              クールフード 黄 DC-5013 L

              クールフード 黄 DC-5013 L

                クールフード 青

                クールフード 青

                  フード 異物混入防止タイプ(M,L)

                  フード 異物混入防止タイプ(M,L)

                    “でんでん帽”(ツバなし通気型)

                    “でんでん帽”(ツバなし通気型)

                      セーフティキャップ(男女兼用)

                      セーフティキャップ(男女兼用)

                        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB

                        ミドリ安全 作業用帽子 キャップ ASB

                          ミドリ安全 作業用 フード ICG M

                          ミドリ安全 作業用 フード ICG M

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京メディカル アイトス ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 4,619円 1,140円 5,200円 1,790円 1,835円 2,971円
                            通常出荷日 10日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目~   10日目   10日目~   1日目   1日目   4日目~   4日目   6日目  
                            商品タイプ フード - フード - フード フード - フード フード キャップ キャップ - -
                            仕様 つば付き - つば付き - つば付き つば付き - つば付き - つば無し つば付き - -
                            帯電加工 なし - なし - なし なし - なし - あり なし - -
                            ピンク - 他色 - グリーン ホワイト - ブルー - ホワイト - - -
                            材質 ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5% - ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5% - ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5% ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5% - ポリエステル60%+綿35%+指定外繊維5% - - - - -

                            クールフード 桃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0316-87-05-51
                            0316-87-05-52
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 頭廻サイズ
                            (cm)

                            4,619円

                            ( 5,081円 )
                            4個 -

                            11日目

                            M66

                            4,619円

                            ( 5,081円 )
                            4個 -

                            10日目

                            L68

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました