(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンボス手袋ロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0622-23-75-62
エンボス手袋ロング エンボステブクロロング M 50マイイリ

通常単価(税別)
1,162円
税込単価
1,278円

【特長】・燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません・ポリエチレン、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 厚み(mm):
    4.5
  • 全長(mm):
    450
  • 色:
    ナチュラル
  • 仕様詳細:
    厚口タイプ
  • 内容量:
    50枚

型番

0622-23-75-62 解除

Loading...

商品情報を表示

0622-23-75-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0622-23-75-62

M
M(男女兼用)
50枚

5個

1,162( 1,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません
・ポリエチレン、ポリプロピレン規格試験の材質試験検査結果「適」(社)日本食品衛生協会(第T021-03655)
・ビスフェノールA、フタル酸エステルなどの環境ホルモンは検出されません(社)日本食品衛生協会(第T021-0356)
・ぴったりフィットして作業がしやすい五本絞りです
・衛生的で取り出しが簡単なクリーンパッケージ入りです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンボス手袋ロングの型番0622-23-75-62のページです。
型番0622-23-75-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンボス手袋ロング

エンボス手袋ロング

    ラボランサニメント手袋(PE・厚手タイプ) スタンダード・エンボス付

    ラボランサニメント手袋(PE・厚手タイプ) スタンダード・エンボス付

      ラボラン(R)サニメント手袋 PE エンボス付(エコノミー)

      ラボラン(R)サニメント手袋 PE エンボス付(エコノミー)

        クリーンファーストニトリル (パウダーフリー)

        クリーンファーストニトリル (パウダーフリー)

          静電気防止指サック

          静電気防止指サック

            アズフィットスーパーピュア(PVCパウダーフリー)

            アズフィットスーパーピュア(PVCパウダーフリー)

              クリーンノール手袋(PVCパウダーフリー)

              クリーンノール手袋(PVCパウダーフリー)

                NO1220PVCデイスポ1000枚 PA-PTM1シリーズ

                NO1220PVCデイスポ1000枚 PA-PTM1シリーズ

                  メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 1,111円 9,100円 5,600円 6,000円 3,670円 3,622円 2,498円 23,211円
                  通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                  商品タイプ 手袋 - - 手袋 - 手袋 手袋 -
                  材質 ポリエチレン - - 二トリルゴム - ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール -
                  厚み(mm) 4.5 - - - - - - -
                  全長(mm) 450 - - - - - - -
                  ナチュラル - - - - - - -

                  エンボス手袋ロングのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0622-23-75-61
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ サイズ詳細 内容量

                  1,111円

                  ( 1,222円 )
                  5個 -

                  3日目

                  SS(女性用)-

                  クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました