(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止無硫黄指サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帯電防止無硫黄指サック

通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

【特長】・塩素・硫黄分を含みません・指先に細かい滑り止めがあり、グリップ力に優...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 長さ(mm):
    50±2
  • 厚さ(mm):
    0.14±0.02
  • 表面抵抗値:
    10^10~10^12Ω/sq.
  • 口元部径(mm):
    15
  • 材質:
    天然ゴム

型番

0575-23-91-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0575-23-91-02

500枚

1個

2,800( 3,080円 )

22日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩素・硫黄分を含みません
・指先に細かい滑り止めがあり、グリップ力に優れます
・口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止無硫黄指サックの型番0575-23-91-02のページです。
型番0575-23-91-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止無硫黄指サック

帯電防止無硫黄指サック

    指サック・スポア

    指サック・スポア

      指サック・スポア(R)

      指サック・スポア(R)

        指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

        指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

          指サック カットタイプ・ロールタイプ

          指サック カットタイプ・ロールタイプ

            指サック カットタイプ

            指サック カットタイプ

              ディスポ指サック カットタイプ

              ディスポ指サック カットタイプ

                指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                  静電気防止指サック

                  静電気防止指サック

                    指サック(エーデルEX) SM16.5

                    指サック(エーデルEX) SM16.5

                      指サック(パウダーフリー) M

                      指サック(パウダーフリー) M

                        指サック(パウダーフリー) L

                        指サック(パウダーフリー) L

                          指サック 導電ペブル

                          指サック 導電ペブル

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン
                            通常価格 2,800円 3,101円 4,048円 2,523円 9,020円 7,590円 2,800円 2,850円 3,230円 7,590円 3,130円 3,244円 3,190円
                            通常出荷日 6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目  
                            使用用途 指サック 指サック - 指サック 指サック 指サック 指サック - 静電気防止 - - - 指サック
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム ニトリルゴム ニトリルゴム 天然ゴム - その他 - - - 天然ゴム
                            長さ(mm) 50±2 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.14±0.02 - - - - - - - - - - - -
                            表面抵抗値 10^10~10^12Ω/sq. - - - - - - - - - - - -

                            帯電防止無硫黄指サックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0575-23-91-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            4,900円

                            ( 5,390円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1000枚

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました